Centrum Obsługi Klienta Regionu EMEA Connected Enterprise zapewnia możliwość otrzymywania indywidualnych porad dotyczących inteligentnych zakładów w połączeniu z kompleksowym przeglądem rozwiązań z zakresu koncepcji Connected Enterprise.
EMEA Customer Center for the Connected Enterprise
Klienci opowiadają o swoich doświadczeniach
Firmy produkcyjne ze wszystkich branż starają się określić strategię cyfrową odpowiadającą na ich potrzeby. Każda firma ma własne wymagania dotyczące inteligentnych fabryk. Nasi klienci, Stanley Black & Decker oraz Technologies Added poznali już zalety naszej technologii we wdrażaniu cyfrowej transformacji.
Opracowywanie odpowiednich strategii
Firmy produkcyjne ze wszystkich branż starają się znaleźć odpowiednią strategię cyfrową dostosowaną do swoich potrzeb, a w złożonej dziedzinie inteligentnych zakładów każde przedsiębiorstwo ma własne wymagania.
Nasze podejście do Connected Enterprise zapewnia klientom kompleksową koncepcję, dzięki której mogą już dziś rozpocząć wdrażanie wielu zasad dla inteligentnych zakładów. Centrum Obsługi Klienta jest idealną platformą do interaktywnego wspierania klientów w kwestii możliwości oferowanych przez cyfryzację, a także pozwala na wspólne opracowywanie strategii dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Interaktywne prezentacje
Goście mogą zobaczyć interaktywne prezentacje i przykłady zastosowania, a także obserwować na żywo operacje w naszych zakładach produkcyjnych z dostępem do danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Koncepcje inteligentnych zakładów
Nasi specjaliści ds. Connected Enterprise będą mogli doradzić, dostosowując swoje zalecenia do specyficznych potrzeb Twojej firmy, aby optymalnie wdrażać koncepcje inteligentnych zakładów.

Skorzystaj z naszej wiedzy o cyfryzacji
Z powodzeniem wdrożyliśmy koncepcję Connected Enterprise we własnych zakładach produkcyjnych w ramach wdrażania cyfryzacji. Odwiedzając Centrum Obsługi Klienta, możesz odkryć, czego się nauczyliśmy oraz doświadczyć zalet wynikających z cyfryzacji bezpośrednio na miejscu.
Za pomocą dokładniejszego połączenia systemów produkcji i systemów informatycznych można dowiedzieć się, w jaki sposób zwiększyć wydajność, zmniejszyć koszty i jednocześnie oszczędzać zasoby. Dzięki inteligentnemu monitorowaniu i przejrzystym procesom klient ma zawsze dostęp do szczegółowego przeglądu operacji. W ten sposób można zoptymalizować produkcję i szybciej reagować na zmiany na rynku, nie obniżając jakości i utrzymując przewagę konkurencyjną.
Lokalizacja
Centrum położone jest w niemieckim mieście technologii – Karlsruhe:
Zur Gießerei 19
76227 Karlsruhe
Niemcy
Kliknij obraz po prawej, aby zobaczyć lokalizację na Mapach Google.