E-learning cursussen

Online training Industriële Automatisering en Control

E-learningcursussen zijn op eigen tempo en zelfgestuurd, zodat u kunt studeren waar en wanneer u maar wilt. Onze e-learning omvat diverse basis- en productspecifieke onderwerpen, zodat u kennis over automatiserings- en besturingssystemen kunt verwerven. Elke leermodule bevat activiteiten, softwaresimulaties en demonstratievideo's ter ondersteuning van de cursusinhoud. De modules kunnen worden gevolgd vanaf elke tablet of pc met Chrome, Safari, IE, Edge of Firefox. Alle inhoud wordt verteld en is uitgeschreven. Alle e-learningcursussen zijn momenteel alleen beschikbaar in het Engels.

Schrijf je in en ontvang tot 30 juni een gratis e-learningcusus. Begin vandaag nog.

Contact opnemen met Training Services

Belt u naar 010-2665580 optie 5 of

Filteren & verfijnen

Basisprincipes van motion-besturing met servoaandrijving

Tijdens deze cursus leert u de concepten, terminologie, functionaliteit en toepassingen van motion-besturing.

Configuratie voor een geïntegreerd besturingssysteem

Deze cursus biedt richtlijnen voor het integreren van uw PowerFlex® 753- of 755-aandrijving in een systeem.

EtherNet/IP configureren en problemen oplossen

Deze cursus biedt richtlijnen voor het configureren van een EtherNet/IP-netwerk en het oplossen van problemen.

FactoryTalk View Site Edition Programming

Deze cursus biedt richtlijnen voor het organiseren en ontwikkelen van FactoryTalk® View Site Edition (SE)-toepassingen.

Industriële Netwerkarchitectuur: Basis

Deze cursus leert u een logische en fysieke netwerkinfrastructuur voor uw activiteiten te ontwerpen met behulp van het EtherNet/IP-protocol.

Industriële Netwerkarchitectuur: Gemiddeld

Leer hoe u een draadloze architectuur opzet, de waarde van flexibiliteitsprotocollen en hoe u een cel/gebiedszone beveiligt.

Industriële Netwerkarchitectuur: Gevorderd deel 2

Leer hoe u een robuust netwerkinfrastructuur implementeert aan de hand van virtualisatie en industriële datacenters.

Niveau 1: Basisprincipes van Logix5000 Systeem

Deze cursus leert u om basistaken uit te voeren met Logix5000™ en Studio 5000 Logix Designer®.

Niveau 2: Basis Ladder Logica Programmering

Tijdens deze cursus bouwt u vaardigheden op die u meer leert over de instructies en terminologie van de ladderlogica in Studio 5000 Logix Designer®.

Niveau 3: Projectontwikkeling

Deze cursus geeft u meer inzicht in taken voor projectontwikkeling die van toepassing zijn op alle Logix5000-controllers.

PowerFlex 750-serie configureren en opstarten

Na deze cursus kunt u een aandrijving uit de PowerFlex® 750-serie correct installeren, opstarten en configureren voor toepassingsspecifieke behoeften.

Programmeren met FactoryTalk View ME en PanelView Plus

Deze cursus biedt richtlijnen voor het maken van een operationele applicatie die wordt uitgevoerd op een PanelView™ Plus 7-terminal.

Niveau 3: Basis Ladder Logica Interpretatie

Tijdens deze cursus bouwt u vaardigheden op die u meer leert over de instructies en terminologie van de ladderlogica in Studio 5000 Logix Designer®.