Motorcontrolcenters

Geïntegreerde motorbesturing, communicatie en veiligheid

Onze Allen-Bradley® CENTERLINE® motor control centers (MCC's) op laagspanning en middenspanning zorgen voor optimale veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid, zodat u in uw wereldwijde behoeften kunt voorzien. Profiteer van het gebruik van dezelfde architectuur, componenten, programmeertaal en netwerktechnologie met het complete aanbod van CENTERLINE MCC's. Doe een beroep op ongeëvenaarde ondersteuning door één leverancier om in al uw behoeften op het gebied van motorbesturing te voorzien.


Motor control centers op laagspanning

Motor control centers op laagspanning

Onze robuuste CENTERLINE MCC's combineren een lange levensduur met hoogwaardige kwaliteit en geïntegreerde besturing en voeding. Met intelligentere componenten en opties voor communicatie en veiligheid kunt u profiteren van een maatoplossing die in al uw voeding-, besturing en informatiebehoeften voorziet.

IEC MCCsNEMA MCCs


Motor control centers op middenspanning

Motor control centers op middenspanning

Uw toepassingen vragen om motoren op middenspanning voor continu bedrijf in veeleisende industriële omgevingen. Kies voor de CENTERLINE MCC's van Allen-Bradley om de bescherming en prestaties van uw systemen te optimaliseren. Deze zijn speciaal ontwikkeld om te voorzien in uw toepassingsbehoeften op het gebied van voeding, besturing, informatievoorziening en veiligheid.

MCC's op middenspanning


Intelligente MCC-software

Intelligente MCC-software

CENTERLINE MCC's met IntelliCENTER®-technologie bieden een geïntegreerd EtherNet/IP-netwerk, intelligente apparatuur voor motion-besturing en kant-en-klaar geconfigureerde user interface-software. Deze combinatie reduceert de integratie- en insteltijd en verhoogt de uptime met geavanceerde waarschuwingen en diagnostische informatie.

IntelliCENTER Software


iTRAK kan worden geconfigureerd in aansluiting op uw spe

iTRAK kan worden geconfigureerd in aansluiting op uw spe

Uw toepassingen vragen om motoren op middenspanning voor continu bedrijf in veeleisende industriële omgevingen. Kies voor de CENTERLINE MCC's van Allen-Bradley om de bescherming en prestaties van uw systemen te optimaliseren. Deze zijn speciaal ontwikkeld om te voorzien in uw toepassingsbehoeften op het gebied van voeding, besturing, informatievoorziening en veiligheid.

Onze ArcShield™-technologie biedt een oplossing voor vraagstukken rond elektrische veiligheid. Onze vlamboogbestendige behuizingen zijn leverbaar met CENTERLINE MCC's en PowerFlex-aandrijvingen op middenspanning. Deze structuren beschermen het personeel tegen de gevaarlijke effecten van elektrische vlambogen.

2100 NEMA Low Voltage MCCs2500 IEC Low Voltage MCCs1500 Medium Voltage MCCsPowerFlex 7000 Drive Systems

Contactpersoon

Rockwell Automation en onze partners bieden kennis van het hoogste niveau voor het ontwerp, implementatie en ondersteuning bij uw investering in automatisering.