Uitgebreide serie thin clients vergroot flexibiliteit in het bedrijf

VersaView 5200-serie thin clients van Rockwell Automation vereenvoudigt beheer van apparaten en gebruikers

Nu er tegenwoordig op de fabrieksvloer veel toepassingen op meerdere displays actief zijn, worstelen fabrikanten met het beheer van de talrijke contentbronnen. Met behulp van de onlangs uitgebreide serie Allen-Bradley VersaView 5200 thin clients van Rockwell Automation met ThinManager-software kunnen fabrikanten hun toepassingen eenvoudig beheren.

Klik op de afbeelding hierboven voor een versie met hoge resolutie.

“Met de nieuwste aanvulling op de VersaView 5200-serie kunnen gebruikers kiezen voor één of twee displays met uiteenlopende resolutieopties”, aldus Matt Hansen, productmanager bij Rockwell Automation. “Klanten die werken met de ThinManager-software, kunnen hun thin client-hardware nu volledig afstemmen op de vereisten van hun toepassingen.”

De uitgebreide VersaView 5200-serie omvat vijf thin clients: enkel display, dubbel display, dubbel 4K-display, multipel 4K-display en geïntegreerd display. Het multipel 4K-display is het eerste display in de sector dat over zeven schermen beschikt. Het wordt uitsluitend ondersteund door de ThinManager-software.

De nieuwe thin clients bieden elk unieke voordelen. Het enkele display heeft een compact ontwerp met één DisplayPort-video-uitgang. Het dubbele 4K-display bevat een hoogwaardige Intel Atom-quadcoreprocessor die uitermate geschikt is voor zwaardere toepassingen. Het multipele 4K-display is uitgerust met een Intel i5-quadcoreprocessor voor toepassingen die meerdere schermen vereisen.

De VersaView 5200 thin client-opties zonder display zijn ideaal in combinatie met de VersaView 5100-monitoren. Deze tweeledige oplossing koppelt de monitor los van de thin client, zodat beide elk afzonderlijk vervangen kunnen worden.

De VersaView 5200 thin clients zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met de ThinManager-software. De software regelt centraal de content en de visualisatie van elk aspect van moderne industriële processen. Door het beheer van alle apparaten en gebruikers te vereenvoudigen kunnen de downtime en het onderhoud teruggebracht worden. De locatiespecifieke Relevance-technologie van Rockwell Automation kan gerichte content aanleveren op basis van rol en locatie.

Bij gebruik in combinatie met de ThinManager-software gaan de VersaView 5200 thin clients gegevens ontvangen zodra ze ingeschakeld worden. De apparaten hoeven niet geconfigureerd te worden, waardoor ze sneller vervangen kunnen worden. De gegevens worden ter bescherming van gevoelige informatie opgeslagen op een server. De ThinManager-software beschikt bovendien over multifactorauthenticatie van gebruikers, waaronder biometrische authenticatie door middel van een vingerscan.

Over Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), het grootste bedrijf ter wereld dat is gespecialiseerd in industriële automatisering en informatie, laat klanten productiever worden en maakt de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor van Rockwell Automation is gevestigd in het Amerikaanse Milwaukee (Wisconsin). Het bedrijf heeft circa 23.000 werknemers en bedient klanten in meer dan 80 landen.

Mediacontactpersonen

Annelies Vis van Heemst

Schrijf u in

Rockwell Automation en zijn partners bieden u zeer gedegen kennis en staan u graag terzijde bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw investering in automatisering.

Schrijf u in

Ontvang het laatste nieuws over technologietrends en oplossingen van Rockwell Automation.