Robuuste foto-elektrische sensor van Rockwell Automation voor industriёle omgevingen

Rockwell Automation heeft de nieuwe  Allen-Bradley 42AF RightSight M30 foto-elektrische sensor aan het portfolio van slimme sensoren toegevoegd. De nieuwe sensor zit in een robuuste, rechthoekige behuizing die geschikt is voor gebruik in zware, industriёle omstandigheden, zoals de voedingsmiddelenindustrie, de materiaalverwerking en de verpakkingsindustrie.

Klik op de afbeelding hierboven voor het aanvragen van een foto met hoge resolutie.

“De nieuwe foto-elektrische sensor is ontwikkeld voor een nog grotere betrouwbaarheid in zware omstandigheden, waarin vuil- of andere ongewenste deeltjes zich op de lens vast kunnen zetten”, aldus Adonis Evangelista, productmanager bij Rockwell Automation. “De sensor is uitgerust met IO-Link-functionaliteit en kan daarom eenvoudig geïntegreerd worden in de ‘connected enterprise’, zodat diagnostische en andere gegevens afkomstig van de sensor rechtstreeks aan een besturingssysteem doorgegeven kunnen worden. De sensor geeft informatie over timing, locatie, signaalsterkte en de nabijheid van objecten, waardoor operationele efficiency en het stroomlijnen van de probleemoplossing mogelijk zijn. De duidelijk zichtbare 360° stroomleds en statusindicatoren maken configuratie, monitoring en troubleshooting eenvoudig.

De robuuste, rechthoekige behuizing heeft een inbouwmaat van 30 mm en een voetstuk van 18 mm, waardoor zij snel gemonteerd en vervangen kan worden. De IP67-, IP69K- en 1200psi-gecertificeerde behuizing is hermetisch afgesloten. Dat maakt de RightSight M30 geschikt voor zware industriële omgevingen en bestand tegen reinigingsprocessen onder hoge druk en bij een hoge temperatuur. De sensoren hebben verschillende detectiemodi en zijn verkrijgbaar in meerdere gebruiksvriendelijke uitvoeringen met een leerfunctie waarbij de gevoeligheid en de uitgangsconfiguratie met één druk op de knop aangepast kan worden.

Klik hier voor meer informatie en de productkenmerken van de nieuwe Allen-Bradley 42AF RightSight M30 foto-elektrische sensor.

Over Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), het grootste bedrijf ter wereld dat is gespecialiseerd in industriële automatisering en informatie, laat klanten productiever worden en maakt de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor van Rockwell Automation is gevestigd in het Amerikaanse Milwaukee (Wisconsin). Het bedrijf heeft circa 23.000 werknemers en bedient klanten in meer dan 80 landen.

Mediacontactpersonen

Annelies Vis van Heemst

Schrijf u in

Rockwell Automation en zijn partners bieden u zeer gedegen kennis en staan u graag terzijde bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw investering in automatisering.

Schrijf u in

Ontvang het laatste nieuws over technologietrends en oplossingen van Rockwell Automation.