Rockwell Automation introduceert een helderder en flexibeler signaalkolom

Signaalkolom biedt ruimte voor zeven lichtmodules voor meer gebruiksgemak en keuzevrijheid

Rockwell Automation introduceert het nieuwe signaalkolomsysteem Allen-Bradley ControlTower 856T. Dit systeem biedt heldere ledverlichting en een diverse reeks van visuele en geluidsfuncties binnen een behuizing met een diameter van 70 mm. De ControlTower 856T biedt ruimte voor zeven lichtmodules, zodat gebruikers meer machine- en procescondities kunnen bewaken met één signaalkolom.

Klik op de afbeelding hierboven voor een versie met hoge resolutie.

Het ControlTower 856T-systeem biedt dankzij dit nieuwe modulaire ontwerp ondersteuning voor een uiterst breed scala aan signaaltoepassingen met een kleiner aantal componenten.

“Onze nieuwe signaalkolom helpt technici om producten sneller naar de markt te brengen omdat ze minder componenten hoeven te selecteren”, zegt Alvaro Sanchez, productmanager bij Rockwell Automation. “Gebruikers profiteren op hun beurt van lagere kosten dankzij de schaalbare visuele en geluidsopties en de mogelijkheid om meer machinecondities te bewaken met één signaalkolom.”

De montagesokkel van de signaalkolom is voorzien van “push-in” klemmen. De licht- en geluidsmodules bevatten interne DIP-schakelaars waarmee technici eenvoudig bedrijfsmodi kunnen instellen. Zij kunnen kiezen uit diverse geluiden die de status of toestand van een machine signaleren. De geluidsopties omvatten onder meer piëzoelektrische omvormers met uiteenlopende tonen.

Het ControlTower 856T-systeem omvat daarnaast niet-stapelbare bakenvormige lichtmodules voor toepassingen die vragen om een signaleringsvoorziening met dezelfde montage-infrastructuur als de signaalkolom.

Het systeem met een IP66/67 beschermgraad kan worden ingezet in omgevingen bij een bedrijfstemperatuur tot 70 graden Celsius. Om te voldoen aan de wereldwijde eisen is het leverbaar in een 24V AC/DC- en 120/240V AC-uitvoering. De signaalkolom kan ofwel als afzonderlijke componenten worden afgenomen of als een af fabriek geconfigureerd geheel.

Over Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), het grootste bedrijf ter wereld dat is gespecialiseerd in industriële automatisering en informatie, laat klanten productiever worden en maakt de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor van Rockwell Automation is gevestigd in het Amerikaanse Milwaukee (Wisconsin). Het bedrijf heeft circa 22.000 werknemers en bedient klanten in meer dan 80 landen.

Mediacontactpersonen

Annelies Vis van Heemst

Contactpersoon

Rockwell Automation en onze partners bieden kennis van het hoogste niveau voor het ontwerp, implementatie en ondersteuning bij uw investering in automatisering.