Power On with Smart Motor Control Seminar

Den Dolder, Nederland • 21 Maart 2019

Deel en leer, voorkom en beheer


Uw kans om te luisteren naar een industrie-expert en uw kennis te verhogen.

Met de steeds groeiende mogelijkheden van Industrie 4.0 worden onderwerpen, zoals efficiënt gebruik van middelen, veiligheid en security steeds belangrijker. Maar ook het waarborgen van productiviteit.

Industrie 4.0 biedt nu de gelegenheid om ongeplande stilstand door motor-/ applicatieproblemen te voorkomen of voortijdig te signaleren. In combinatie met volledig uittrekbare Motor Controls Centers kunnen bij een dergelijk incident eenvoudig en veilig motorstarters worden uitgewisseld, zonder dat hier software aanpassingen voor nodig zijn.

Het is onze missie om de Connected Enterprise werkelijkheid voor u te maken en u hier zo goed mogelijk bij te begeleiden.

Datum

21 Maart 2019

Tijd

12:00 – 18:30Centraal-Europese tijd

Locatie

Den Dolder, Nederland

Evenement Omschrijving

Tijdens dit high-level evenement over Smart Motor Control gaan we dieper in op hoe u voordeel kunt halen uit uw standaard panelen en laten we de verschillen zien bij het toepassen van Motor Control Center oplossingen. Een seminar dat naast het verbeteren van de productiviteit en het verhogen van veiligheid, ook gaat over oplossingen die een bijdrage leveren aan verbetering in de besluitvorming.

Doelgroep

Dit seminar is bedoeld voor eindgebruikers; iedereen die betrokken is bij het verbeteren van de productiviteit en het onderhoud van installaties, op basis van diagnostiek, in combinatie met de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en Motor Control Centers. Tevens is er alle gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen met uw (directe) collega’s uit de industrie.

Na het SMC seminar weet u:

  • de productiviteit en onderhoud te verbeteren en de doorlooptijd van projecten te verkorten
  • de kenmerken van de verschillende paneelbouw en Motor Control Center oplossingen
  • wat Motor Control Centers voor uw ROI en TCO doelstellingen betekenen

Klik alvast op Smart Motor Control of op The Connected Enterprise en laat u nu alvast informeren.

Het seminar zal voornamelijk in het Engels worden gehouden.

Agenda

12:00 Ontvangst, koffie en sandwich lunchbuffet

13:00 Smart motor control en Industry 4.0 - Connected Enterprise.
Het verbeteren van de productiviteit, onderhoud op basis van diagnostiek en kortere doorlooptijd van projecten door de toepassing van Smart Motor Control & Intelligente Motor Control Centers.
Overzicht Motor Control Centers Rockwell Automation 
Een kort overzicht van het MCC portfolio van Rockwell Automation

14:30 Koffiepauze

14:50 Standaard panelen vs gecertificeerde Motor Control Centers
Wat zijn de eigenschappen van standaard panelen ten opzichte van gecertificeerde Motor Control Center oplossingen? Dit is form factor 2b, ten opzichte van form factor 3b/4b, in combinatie met “Arc Flash”.
IEC 61439 Motor Control Centers - bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Wat betekent dit voor de onderhoud- en engineeringsteams.
Arc Flash IEC61641 richtlijn
Type tested aprovals (TTA) en de veiligheid voor het personeel en de installatie.

16:00 Koffiepauze

16:15 Motor Control Centers als oplossing voor uw ROI en TCO
Wat zijn de kenmerken van Motor Control Centers en wat betekenen deze oplossingen voor uw ROI en TCO doelstellingen?
Intelligent Packaged Power Oplossingen
Hoe helpt Rockwell Automation in het verkorten van de doorlooptijd van een project en de integratie in de software.

17:15 Q&A - Hapje en drankje

18:30  Einde evenement

Locatie

Ernst Sillem Hoeve

Soestdijkerweg 10b, Lage Vuursche
3734 MH Den Dolder
Nederland

Bekijk de kaart

Naar de website Ernst Sillem Hoeve.

Schrijf u hier in

Tot 21 maart! We zien er naar uit om u te begroeten.