Veiligheidsbeheer

Uitblinken in veiligheid en prestaties

Productiviteit en veiligheid zijn elkaars aanvullende graadmeters voor zakelijk succes. Bedrijven die het beste presteren behalen 5 tot 7% hogere  Algehele Effectiviteit van Apparatuur’, hebben 2 tot 4% minder onvoorziene uitvaltijd en het letselpercentage ligt op minder dan de helft van gemiddeld presterende bedrijven. Deze doelstellingen zijn bereikt door te focussen op een veiligheidscultuur, nalevingsprocessen en -procedures, en het gebruik van technologie om risico's te verminderen en productiviteit te optimaliseren. We helpen u graag met het ontwikkelen van uw plan om het allerbeste te realiseren.

Behaal bedrijfsdoelstellingen met volwassenheidsniveau veiligheid

Verbeter de resultaten van uw programma voor essentiële gezondheid en veiligheid

Het volwassenheidsniveau van veiligheid is een combinatie van gedrag, nalevingsprocedures en kapitaalinvesteringen in technologie ter verbetering van werknemersveiligheid en -productiviteit. Het is cruciaal dat u de menselijke, procedurele en technische aspecten van veiligheid omarmt om uw doelstellingen te behalen.

Als machinebouwer weet u hoe waardevol veiligheid voor uw klanten is. Het bouwen van machines in overeenstemming met de wereldwijde normen is essentieel voor uw groei en duurzaamheid.

Cruciale bedrijfskwesties voor veiligheidsprofessionals

Effectieve veiligheidsprogramma's optimaliseren productiviteit en beschermen werknemers, apparatuur, reputatie en het milieu. Ontdek hoe de best presterende bedrijven met verschillende afdelingen samenwerken om bedrijfsdoelstellingen te halen.

Veiligheid en de evolutie van het wereldwijde personeelsbestand

Verbeter het inzicht in het gedrag van werknemers, naleving en trends

Het wereldwijde personeelsbestand zal blijven veranderen met de verwachting dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) zal dalen van 3,6% naar2,1% in de komende 50 jaar. Om de verwachte daling te compenseren, is een snellere productiviteitsgroei van 80% vereist.

Het is noodzakelijk dat fabrikanten een veelzijdige aanpak gaan hanteren om de productiviteit van iedere werknemer te maximaliseren en het ontwerp van de machines, de veiligheid en de connectviteit de verbeteren.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail page - General capabilities/safety/nl/NL_det_safety-mgmt row-4

Hoe kunnen wij u helpen?

Rockwell Automation en zijn partners bieden u zeer gedegen kennis en staan u graag terzijde bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw investering in automatisering.