Concurrerende bedrijven schakelen over op klantgerichte, vraaggestuurde productieomgevingen. Dit vereist geavanceerde procesbesturingsstrategieën, met name de Model Predictive Control (MPC)-technologie, voor het verminderen van de procesvariabiliteit en inefficiëntie, het verbeteren van de productconsistentie en het in staat stellen van bedrijfsprocessen om beperkingen tot het uiterste te verleggen.
Bedrijfsdoelstellingen realiseren
Voordelen van Model Predictive Control
Verbeter uw vermogen om zich snel aan te passen aan zakelijke prioriteiten en eisen van klanten en tegelijkertijd de winstgevendheid te verhogen met MPC. Uw organisatie kan van deze oplossing profiteren door:
- Vermindering van procesvariabiliteit en inefficiëntie
- Verbetering van de productconsistentie
- U kunt hiermee het maximale uit uw proces halen
Schaalbare Model Predictive Control
Pavilion8 MPC-oplossing
Het modulaire softwareplatform Pavilion8® vormt de basis voor onze branchespecifieke oplossingen. Dit softwareplatform bevat modules voor controleren, analyseren, bewaken, visualiseren, opslaan en integreren en combineert deze tot hoogwaardige toepassingen. Schaalbaar, flexibel en eenvoudig te integreren met bestaande bedrijfs- en installatie-infrastructuur. Pavilion8 is beter dan alternatieve technologieën.
Pavilion8 is een softwareplatform voor procesmodellering, geavanceerde besturing en optimalisatie dat kan worden geïntegreerd met elk besturingssysteem om continu realtime inzicht, diagnostiek en geavanceerde besturing te bieden.
Kenmerken:
- Intuïtieve, browsergebaseerde gebruikersinterface
- Gepersonaliseerde gebruikerservaring
- Minder trainingsbehoeften en -kosten
- Aanpassingsvermogen aan veranderende bedrijfsbehoeften
Model Predictive Control in uw Logix-chassis
PlantPAx MPC
Onze PlantPAx® MPC-oplossing is ontworpen om te worden uitgevoerd binnen de standaard Logix-hardware. Deze oplossing kan u helpen bij het beheren van uw meest uitdagende geavanceerde besturingsproblemen. PlantPAx MPC is afgeleid van het Pavilion8 server-based MPC-product en is eenvoudig te configureren, te begrijpen en te integreren met de rest van uw procesbesturingssysteem.
Kenmerken:
- Maximaal vijf onafhankelijke MPC-toepassingen uitvoeren op één MPC-module
- Ontwikkelen en implementeren van MPC met maximaal 10 CV's, 10 MV's en 10 DV's
- Implementeren van een volledig functionele MPC
Voordelen zijn onder meer:
- Verlaag de variabiliteit van de productkwaliteit tot 75%
- Verlaag het specifieke energieverbruik tot 20%
- Maximaliseer de doorvoer tot 25%
- Maximaliseer het verwerkingsrendement
Branchespecifieke toepassingen om maximale winstgevendheid te bereiken
De industrieën die wij dienen
Procesindustrieën staan voor vergelijkbare uitdagingen: variabiliteit, afval en energieverbruik. De brancheoplossingen die wij bieden zijn gebaseerd op ongeëvenaarde branche-expertise en diepgaande kennis van de belangrijkste processen en variabelen die van invloed zijn op uw specifieke branche en uw bedrijfsdoelstellingen. Ons doorgewinterde team van ingenieurs werkt samen met leiders in de cement-, chemische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de olie- en gasindustrie, de farmaceutische industrie, de polymeerindustrie en de raffinage-industrie.
Duurzame diensten
Ondersteuningsprogramma's om uw investering te beschermen
Het Sustained Value Team zet zich in om uw investering op het optimale prestatieniveau te houden. Ons programma van diensten met toegevoegde waarde is ontworpen om resultaten te leveren aan uw saldo. Om dit doel te bereiken, bieden wij proactieve ondersteuning om uw activiteiten te maximaliseren: verhoging van de productie, verlaging van de kosten, verbetering van de kwaliteit en verhoging van de winstgevendheid.
Procesbeheer en optimalisatiediensten
- Proactief onderhoud
- Verbeterde beschikbaarheid
- Opfriscursus
- Verbeterde zichtbaarheid
- Noodherstel
- Prestaties optimaliseren
- Behoud van de expertise van de operator
Diensten en training
Geavanceerde procescontrole en milieu
We bieden gerichte, hands-on trainingen voor klanten om de dagelijkse werking van hun toepassingen te leren. Onze klanten beginnen snel te profiteren van de oplossingen die wij bieden.
Elke cursus is ontworpen voor specifiek gebruik en specifieke functies van het Pavilion8-platform. Alle Pavilion8-cursussen worden aangeboden in onze faciliteit in Austin, TX.