Eindgebruikers stappen over op een Connected Enterprise die informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) samenbrengt binnen één netwerkarchitectuur. Slimme machines en apparaten bieden ongekende toegang tot data, verbeterde connectiviteit en robuuste beveiliging. Ze stellen u en uw klanten in staat om meer succes te boeken.
Inspringen op de behoeften van klanten
Belangrijke overwegingen bij de ontwikkeling van slimme machines en apparatuur
U moet voortdurend innoveren om concurrerend te kunnen blijven. Eindgebruikers die overstappen op een Connected Enterprise voor het optimaliseren van hun productie- en toevoerketen willen meer dan alleen machines of apparatuur. Ze verwachten ook dat u een oplossing biedt voor hun meest prangende vraagstukken:
- Wereldwijd concurrentievermogen
- Gereedheid van het personeel
- Veranderende risico's
- Nieuwe technologieën
Eindgebruikers willen dat u slimme machines en apparatuur levert die ze op eenvoudige wijze in hun productiefaciliteit kunnen integreren, hen toegang tot informatie bieden en hen in staat stellen om flexibel in te springen op de veranderende marktbehoeften.
Om dit proces te vereenvoudigen zou u uw aandacht moeten richten op drie belangrijke ontwerpaspecten:
- Processen: begeleid eindgebruikers tijdens hun traject naar de Connected Enterprise en breng hun behoeften in kaart
- Technologie: integreer de juiste technologieën en mogelijkheden
- Mensen: ontwikkel de benodigde vaardigheden, zowel intern als extern
Wij zijn uw partner om de slimme machines en apparatuur te ontwikkelen die uw productie- en industriële klanten nodig hebben.
Zorg voor overeenstemming met de veiligheidsrichtlijnen en optimaliseer uw bedrijfsprocessen
Slimme machines en apparatuur maken het eenvoudiger dan ooit om voor overeenstemming met de veiligheidsrichtlijnen te zorgen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Met diagnostische functionaliteit voor veiligheidssystemen, geïntegreerde veiligheidsoplossingen en geavanceerde veiligheidstechnologie kunt u de waarde van geïntegreerde veiligheidssystemen ontsluiten.
Veiligheid staat gelijk aan beveiliging
De beveiliging zou een pijler van uw veiligheidsstrategie moeten vormen en zich blijven ontwikkelen. Dit betekent dat u proactief beheer van de veiligheid van het personeel moet uitbreiden naar veiligheid voor consumenten. Het doel is om uw machines te beveiligen en om intellectueel eigendom, bedrijfsmiddelen, medewerkers en het milieu te beschermen.
Ontwerpen met ingebouwde informatievoorziening
Machines met ingebouwde informatievoorziening reduceren de downtime en vergroten de efficiëntie
Machines en apparatuur met ingebouwde informatievoorziening bieden toegang tot real-time operationele data en prestatiegegevens. Uw eindgebruikers hebben direct toegankelijke informatie nodig die ze binnen de hele onderneming kunnen opvragen. Deze informatie helpt hen om gefundeerde beslissingen te nemen, de downtime terug te dringen en de efficiëntie en productiviteit van fabrieken te verbeteren.
Visualisatie voor smart manufacturing
Visualisatie- en HMI-oplossingen helpen u om te voorzien in uw behoeften op het gebied van productiviteit, innovatie en globalisering. Onze oplossingen omvatten operator-terminals met een elektronische interface en consistente look and feel, een gedistribueerde client/server-HMI en software voor informatiebeheer. Programmeertools en geavanceerde applicaties bieden toegang op afstand en gegevensanalyse om ontwikkelingsprocessen te versnellen en de efficiëntie te verbeteren.
Vereenvoudigde integratie
Los snel problemen op en reduceer de downtime
Terwijl uw klanten proberen om hun fabrieksvloer met de rest van de onderneming te verbinden, kunt u zich van de concurrentie onderscheiden met machines die naadloos de kloof tussen beide domeinen dichten. Het gebruik van één platform voor besturing en informatievoorziening biedt operators de mogelijkheid om real-time operationele data te verzamelen, overdragen en analyseren, zodat ze problemen snel kunnen verhelpen en downtime tot een minimum kunnen beperken.
Maak gebruik van veilige en robuuste industriële netwerkoplossingen
EtherNet/IP is een open, industrieel Ethernet-netwerk dat in staat is om discrete, veiligheids-, bewegings-, proces- en aandrijvingsbesturingstoepassingen te verwerken. EtherNet/IP draagt bij aan een veilige uitwisseling van real-time informatie tussen machines, systemen en bedrijven. Dit netwerk maakt het makkelijker voor operationele en IT-professionals om hun zakelijke doelstellingen te realiseren.
Zorgen voor real-time diagnostiek en analyses
Snel reageren op problemen met bewaking op afstand
Toegang op afstand zorgt voor een extra omzetstroom, krachtiger relaties met klanten en concurrentievoordeel. Bewaak de machineprestaties vanaf elke locatie ter wereld. Reageer op afstand op kritieke situaties en reduceer de reiskosten en kosten van reparaties en onderhoud op locatie. Reageer sneller op problemen met apparatuur of voorkom simpelweg problemen. Op deze manier profiteert u van minder downtime een verbeterde productie-output.
Apparaten met ingebouwde intelligentie
Apparaten met ingebouwde intelligentie bieden uw klanten nieuwe manieren om de levenscycli van machines te verlengen en de downtime terug te dringen. Deze apparaten kunnen gebruikmaken van ingebouwde functies zoals bewaking van trillingen, conditiebewaking en draaimoment-signatures om onregelmatigheden te identificeren voordat ze uitgroeien tot problemen. Als het toch van problemen komt, kunnen operators die snel verhelpen.
Operationele efficiëntie optimaliseren
Meer flexibele machines en apparatuur leveren
Met behulp van innovatieve ontwerpen en schaalbare automatiseringstechnologie kunt u flexibelere en slimmere machines en apparatuur afleveren die de operationele efficiëntie vergroten en daarnaast:
- de installatietijden en opstartcycli verkorten
- de wisseltijden verkorten
- de energiekosten verlagen
- voldoen aan de elektrische, mechanische en milieurichtlijnen
- de veiligheid van werknemers en bescherming van apparatuur verbeteren
Ontwerpen afstemmen op bedrijfsprocessen
Ontwerpsoftware helpt u om maximale productiviteit naar automatisering te brengen door het verkorten van de ontwerptijd. Met deze software kunt u bijdragen aan kostenreducties door gebruik te maken van consistente, modulaire oplossingen die de productie-efficiëntie verbeteren.
Een schaalbaar besturingsplatform
Een gemeenschappelijk kader is makkelijker te ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden. Het biedt u daarnaast de mogelijkheid om de omvang van het besturingssysteem aan te passen aan de toepassingen van uw klanten. Ons aanbod van Integrated Architecture®-systemen omvat besturing-, visualisatie-, bewegings- en netwerkoplossingen.