MagneMover® LITE is een slim, betaalbaar transportsysteem dat speciaal is ontworpen om lichte ladingen snel en efficiënt te verplaatsen. Het presteert beter dan traditionele band- en kettingtransporteurs voor toepassingen in de machine en voor toepassingen met veeleisende bewegingsvereisten, en levert nieuwe niveaus van procesoptimalisatie en doorvoer.
Intelligent en zeer kosteneffectief
MagneMover LITE is gemaakt van een selectie van standaard bouwblokken, die elk een gemotoriseerd baanvak zijn, die in elkaar passen om een bijna eindeloze verscheidenheid aan indelingsmogelijkheden te vormen. De rail is beschikbaar om te voldoen aan IP65, waardoor hij perfect is voor cleanroom- en spoelomgevingen.
Kenmerken:
- Motor, aandrijving, controller, positionering en geleiding ingebouwd
- Maximaal 9 pucks in beweging per meter
- Maximaal 12 pucks in een wachtrij per meter
- Laadvermogen tot 2,5 kg per enkele puck
- Laadvermogen tot 10,0 kg per tandem-puck
- Snelheden tot 2 m/sec
- Snelheden tot 4 m/s2 afhankelijk van laadvermogen en karretje
- Pucks van 60 mm
- Track en trace ingebouwd zonder RFID. RFID is ook beschikbaar
- Herhaalbaarheid +/- 0,5 mm alleen voor rechte motoren
- Herhaalbaarheid op processtations: +/- 0,10 mm met kalibratie
- CE-markering en UL-erkenning
Informatiebronnen
Bekijk alle software, firmware, documenten en training die u nodig hebt om het meeste uit uw onafhankelijke investering in winkelwagentechnologie te halen.
Technische documentatie
Bekijk de onafhankelijke technische documenten van de wagentechnologie

Heeft u een aangepaste oplossing nodig?
We kunnen met u samenwerken om Independent Cart Technology te implementeren in een breed scala aan toepassingen met ladingen van ounces tot honderden ponden. Profiteer van een oplossing op maat met alle voordelen van LSM, terwijl u precies aan uw behoeften voldoet.