Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
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
Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken

Line-to-Load-aandrijvingsoplossingen

Uw complete oplossing voor besturingspanelen
Line-to-Load-aandrijvingsoplossingen
Industriële besturingsproducten
  • Vul uw architectuur aan
  • Line-to-Load-aandrijvingsoplossingen
  • Gemodificeerde industriële regelingen

We hebben unieke en complete oplossingen ontwikkeld voor driefasige stroomcircuits. Of het nu gaat om inkomende uitschakeling, stroomtoevoer, controllers of de afsluitingen aan de lastzijde van de motorcontroller, wij kunnen u de juiste oplossing bieden. Onze oplossingen overstijgen elektromechanische en elektronische functionaliteit, bescherming op basis van een zekering of vermogenschakelaar en IEC of NEMA, en voldoen aan de eisen van wereldwijde toepassingen.

We bieden een integrale oplossing voor stroomregeling aan die alles omvat van inkomende voeding tot apparaten in het veld, gecombineerd met de expertise die u nodig hebt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de wereldwijde markt. Verken deze oplossingen en neem voor meer informatie contact op met de lokale Allen-Bradley®-distributeur.


Methoden voor motorbesturing

Kies uw technologie

We bieden een complete reeks van producten voor motorbesturing aan voor systemen voor motorbeheer, van direct online (DOL)-starters tot softstarters. De motorcontrollers van Allen-Bradley voorzien in diverse toepassingsbehoeften en voldoen aan de NEMA- en IEC-normen.

Softstarters op laagspanning Motorbeveiligingen, lage spanning
When to Use a Soft Starter
Main Image
Whitepaper
When to Use a Soft Starter

Deze publicatie brengt de overeenkomsten en verschillen tussen de softstarter en aandrijving in kaart.

Nu downloaden
Motor Protection Selection
Main Image
Whitepaper
Motor Protection Selection

Deze Engelstalige whitepaper gaat in op de vele problemen rond apparatuur die bescherming biedt tegen kortsluiting en overbelasting en hoe u te werk moet gaan bij de selectie daarvan.

Nu downloaden

Toepassingen met meerdere motoren

Overbelastingsbeveiliging in toepassingen met meerdere motoren
Main Image
Handleiding
Overbelastingsbeveiliging in toepassingen met meerdere motoren

U kunt met één aandrijving met variabele frequentie meerdere motoren besturen.

Nu downloaden

Toepassingstechniek

Veel toepassingen maken gebruik van verschillende motoren met dezelfde capaciteit die gelijktijdig op dezelfde snelheid werken. Allen-Bradley biedt ondersteuning voor deze toepassing met oplossingen die variëren van beveiliging van vertakte circuits tot aandrijvingen met variabele frequentie en motorbeveiligingsproducten.

Motorbeveiligingsschakelaars Aandrijvingen met variabele frequentie
Use Motor Protection Circuit Breakers with VFDs
Main Image
Handleiding
Use Motor Protection Circuit Breakers with VFDs

Deze publicatie biedt een uitleg van enkele overwegingen rond de selectie van motorbeveiligingsschakelaars.

Nu downloaden

Beveiliging van vertakte circuits

De producten van Allen-Bradley voor beveiliging van vertakte circuits bieden bescherming voor alles van solenoïden en relaisspoelen tot drukknoppen en PLC-uitgangen. We bieden een breed scala aan configuraties, spanningsbereiken en stroombereiken om optimaal in uw behoeften te kunnen voorzien.

Selectiegids voor stroomonderbrekers
Main Image
Technische gegevens
Selectiegids voor stroomonderbrekers

Kom te weten hoe een stroomonderbreker of miniatuurstroomonderbreker van Allen-Bradley bijdraagt aan een juiste coördinatie in hoofdcircuits en vertakte circuits.

Nu downloaden

Paneeloptimalisatie

Komt u paneelruimte tekort?

De componenten voor industriële besturing van Allen-Bradley bieden optimale flexibiliteit, ondersteuning voor efficiëntere paneelontwerpen en aanzienlijke kostenbesparingen.

Komt u paneelruimte tekort?
Main Image
Handleiding
Komt u paneelruimte tekort?

Maak gebruik van doorvoerblokken met meerdere circuits om uw paneel te optimaliseren.

Nu downloaden
Optimalisatie van de paneelruimte
Main Image
Handleiding
Optimalisatie van de paneelruimte

Maak een einde aan de noodzaak van bedrading voor 24V DC-voeding en signaalbewaking.

Nu downloaden
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Vind een verkoopkantoor

Aanbevolen voor u
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Industriële besturingsproducten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Line-to-Load-aandrijvingsoplossingen Chevron RightChevron Right