Beschikbaar voor verkoop november-december 2020
VersaView® 6300 is een complete portfolio van industriële pc's met open architectuur, thin clients en monitoren. Met deze brede en aanpasbare lijn kunt u precies datgene bestellen wat u nodig heeft om aan uw specifieke prestatie-eisen te voldoen. Integratie met onze FactoryTalk® View SE en FactoryTalk View ME-software biedt naadloze assimilatie voor uw toepassing.
Onze VersaView 6300M industriële monitor heeft een volledig glazen vierpunts multitouch-scherm van rand tot rand dat ook met handschoenen kan worden bediend. De aanraakschermen zijn voorgekalibreerd en geoptimaliseerd om te werken met de VersaView 6300 computer- en thin client-portfolio om een visualisatie-, onderhouds-, controle- of informatieverwerkingsoplossing te creëren. VersaView 6300M beschikt over de nodige certificeringen voor conformiteit op gevaarlijke locaties en verschillende ontwerpopties.
Populaire bronnen/snelkoppelingen
Overzicht
- Verkrijgbaar in maten van 8,4 tot 24 inch
- DVI- en DisplayPort-ingangen zijn beschikbaar op alle monitoren
- Biedt een resolutie tot volledige high definition (FHD)
- Variaties in standaard- en breedbeeldformaten
- Resoluties zijn onder meer FHD / HD / SVGA / VGA / SXGA / XGA
- Biedt een analoog resistief of geprojecteerd capacitief display (voor multi-touch bediening)
- Biedt standaard- en laagprofielframes aan
- Omgevingsspecificaties: IP66
- Variaties zijn onder meer modellen met USB-poorten aan de voor- en achterkant
- CE, c-UL-us-gecertificeerd, RCM