Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
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
Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
Allen-Bradley hardwareproduct

6177 Standaardcomputers

  • Main Image
Main Image
  • Dual- en quad-core Intel 2e generatie Core-processors
  • Intel AMT 7.0 voor beheer op afstand
  • Snel DDR3-geheugen
  • Verkrijgbaar in robuuste machine-mount en rack-mount vormfactoren
  • Krachtig beheer op afstand
  • Back-up/herstel aan boord
  • Geïntegreerde diagnostische mogelijkheden
Neem contact op met een distributeur Vind een verkoopkantoor
SupportSupport
Ontvang ondersteuning
DistributorDistributor
Zoek een productpartner
Populaire bronnen/snelkoppelingen
Productprofiel voor industriële computers zonder display (750R en 1450R) Selectiegids voor visualisatieoplossingen Specificaties technische gegevens Industriële computers en monitoren
6177 Standaardcomputers
  • Overzicht
  • Productselectie
  • Specificaties
  • Documentatie
Neem contact op met een distributeur

Overzicht

  • Meerdere prestatiepakketten beschikbaar, met dual-core of quad-core CPU's om voor elke toepassing de juiste prestatie te bieden
  • Ideaal hardwareplatform voor FactoryTalk® bekijk Site Edition 8.0 station en gedistribueerde toepassingen
  • Bied geïntegreerde systeemback-up- en herstelmogelijkheden
  • Zorg voor diagnostische gegevens aan boord
  • Inclusief interne USB-poort voor veilig gebruik van dongles voor softwareactivering of USB-apparaten voor massaopslag
  • Biedt aan de voorkant verwijderbare, schokbestendige, hot-swappable, 24/7 harde schijven met RAID-mogelijkheden
  • Beschikbaar met Windows 8.1 Industry Pro (64 bit), Windows 7 Professional SP1 (64 bit), Windows XP Pro SP3, Windows Server 2012 R2 (64 bit) en Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)
  • Beschikbaar zonder voorgeïnstalleerd besturingssysteem

750R & 1450R computers zonder beeldscherm

Overview

  • Multiple performance packages available, with dual-core or quad-core CPUs to offer the right performance for every application
  • Ideal hardware platform for FactoryTalk® View Site Edition 8.0 station and distributed applications
  • Offer integrated system backup and restore capabilities
  • Provide onboard diagnostics
  • Include internal USB port for secure use of software activation dongles or USB mass-storage devices
  • Provide front-removable, shock-mounted, hot-swappable, 24/7 hard-disk drives with RAID capabilities
  • Available with Windows 8.1 Industry Pro (64 bit), Windows 7 Professional SP1 (64 Bit), Windows XP Pro SP3, Windows Server 2012 R2 (64 bit), and Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)
  • Available without pre-installed operating system

Productselectie


Specificaties

DownloadDownload
Specificaties technische gegevens Industriële computers en monitoren
Certificeringen
  • UL
  • c-UL
  • CE
  • C-Tick
  • KC
  • RoHS
  • China RoHS
Op zoek naar aanvullende informatie?

Voor aanvullende productinformatie zoals CAD-tekenbestanden, 3D-modellen en meer kunt u gebruik maken van onze productcatalogus.

Productcatalogus

Specifications

DownloadDownload
Industrial Computers and Monitors Specifications
Certifications
CE MarkingCE Marking
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
ATEX CertificationATEX Certification
China RoHS EChina RoHS E
  • UL Listed
  • cUL Listed
  • CE
  • C-Tick
  • KC
  • RoHS
  • China RoHS

Standards Compliance
  • EN 55032
  • EN 55024
  • EN 61000-6-4
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-3-2
  • EN 61000-3-3
  • EN 60079-0
  • EN 60079-7
  • EN 50581
  • UL 60950-1
  • CSA-C22.2 No. 60950-1 

Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.

Product Catalog

Documentation

Documentatie

Resource Publication Number Language
Productprofiel voor industriële computers zonder display (750R en 1450R) 6177R-PP002
Selectiegids voor visualisatieoplossingen VIEW-SG001
Specificaties technische gegevens Industriële computers en monitoren IC-TD001
Gebruikershandleiding voor industriële computers zonder beeldscherm 6177R-UM002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Blader in Literature Library waar u kunt zoeken naar aanvullende technische en commerciële publicaties in diverse talen.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Bezoek onze online bron voor technische informatie, ondersteuning chats en forums, software updates en adviezen en artikelen over productveiligheid.

 

Ontvang ondersteuning

Configuratie- en selectiehulpmiddelen

  • CrossWorks — Converteer de catalogusnummers van concurrenten in catalogusnummers voor vergelijkbare Allen-Bradley®-producten.
  • Integrated Architecture Builder — Selecteer hardware en genereer stuklijsten voor projecten.
  • ProposalWorks — Stel offertes en aanbiedingen op en rond ze af.

Andere bronnen

  • Productcompatibiliteit en downloadcentrum — Vind product-gerelateerde downloads, waaronder firmware, releaseopmerkingen, bijbehorende software, drivers, tools en hulpmiddelen.
  • Knowledgebase — Bezoek onze online bron voor technische informatie, ondersteuning chats en forums, software updates en adviezen en artikelen over productveiligheid.

Aanbevolen voor u

  1. Chevron LeftChevron Left Start Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Industriële computers en monitoren Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Industriële computers Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 6177 Standaardcomputers Chevron RightChevron Right