- Quad core Intel Atom E3845-processor
- 128 GB SSD-station
- Dubbele video-uitgang
- Meerdere montagemogelijkheden
- Verkrijgbaar met of zonder geïntegreerd beeldscherm
- Randloos, volledig glas, tienpunts multi-touch scherm


- Dual- en quad-core Intel 2e generatie Core-processors
- Intel AMT 7.0 voor beheer op afstand
- Snel DDR3-geheugen
- Verkrijgbaar in robuuste machine-gemonteerde en rack-gemonteerde vormfactoren
- Krachtig beheer op afstand
- Back-up/herstel aan boord
- Geïntegreerde diagnostische mogelijkheden

- Vierde generatie Intel Core™ i-serie 64-bits processor
- Multi-touch-schermen
- Mogelijkheden voor beheer op afstand
- Gebruikersinterfaceknop en installatiehulpclip
- Verkrijgbaar met roestvrijstalen omlijsting om te voldoen aan de eisen van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

- Biedt schermformaten van 8,4 tot 24 inch
- Biedt Core™ i3, i5 en i7 van het Intel Kaby Lake H-platform
- Resoluties zijn onder meer FHD / HD / SVGA / VGA / SXGA / XGA
- Biedt standaard- of laagprofielframes aan
- Inclusief analoog resistief en geprojecteerd capacitief (voor multi-touch bediening)
- Biedt vier Ethernet 10/100/1000 Mbps-poorten

Intel Atom Class Box PC
- Inclusief Intel Apollo Lake Atom-processor
- Verkrijgbaar met Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Bevat een DisplayPort die een hoge resolutie tot 4K ondersteunt
- Biedt 2 x Ethernet en 2 x USB-poorten 3.0 (Type A)
Intel Core i Class Box PC's
- Inclusief 64-bits Core™ i3 en i7 dual core- en quad core-processors van de 7e generatie
- Verkrijgbaar met Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Geen ondersteuning van besturingssysteem Linux
- Biedt 4x ethernet, 3x USB 3.0 (type A), 2x USB 2.0 (type A), 1x RS-232 (DB9M), 1x DVI-D

- Een hypergeconvergeerde (reken-, netwerk- en opslag-) toepassing voor virtualisatie op instapniveau
- Eén server voor meerdere besturingssystemen
- Vooraf geconfigureerde virtualisatie-omgeving
- Rack-gemonteerde server
- Kan tot 15 applicaties uitvoeren
- Een jaar beheerde diensten inclusief: 24/7 systeemondersteuning, monitoring en administratie