• Instructor-led Courses
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
  • Instructor-led Courses
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
  • circuit-load-protection
  • human-machine-interface
  • factorytalk-software
  • motion-control
  • Alles bekijken
  • My Training
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
  • Hackathon Use Case for Manufacturing Optimization
  • Hackathon Use Case for Sustainability
  • Hackathon Use Case for Visual System Modernization
  • Hackathon Use Case for Dynamic Filtering
  • Alles bekijken
  • 24toCode Event Recap - Winter 2019
  • 24toCode Event Recap // IT Internal Hackathon
  • Meet the 2019 IT Summer Interns
  • 24toCode Promo Video
  • Harbor View Plaza Ribbon Cutting
  • Check Your Blind Spots Mobile Tour at Rockwell Automation
  • Mechanic & Tool Apprenticeship at Rockwell Automation
  • Working at Rockwell Automation in Karlsruhe
  • Summer Internships at Rockwell Automation
  • The Intrapreneurial Skills Accelerator at Rockwell Automation
  • Makers Wanted
  • #LifeatROK w Katowicach
  • IT Summer Internship Program
  • #LifeatROK with Diogo
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
    Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
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
Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
Allen-Bradley hardwareproduct

2711P PanelView Plus 7

  • Main Image

Onze serie 2711P PanelView™ Plus 7 Grafische terminals zijn beschikbaar in Standard en Performance-uitvoeringen en beschikken over beeldschermformaten van 4 tot 9 inch met breedbeeldopties. U kunt FactoryTalk® View Machine Edition gebruiken om uw toepassing te bouwen, de configuratie te vereenvoudigen en uw Integrated Architecture-oplossing te verstevigen. Deze terminals zijn voorzien van een Ethernet-verbinding, zodat u toepassingen op externe locaties kunt bewaken via de VNC-verbinding.

Neem contact op met een distributeur Vind een verkoopkantoor
SupportSupport
Ontvang ondersteuning
DistributorDistributor
Zoek een productpartner
Populaire resources/quicklinks
Productprofiel van serie 2711P PanelView Plus 7 Bedieningsinterfaces Migratieprofiel PanelView Plus 6 naar PanelView Plus 7 Grafische terminals Selectiegids voor visualisatieoplossingen
2711P PanelView Plus 7
  • Overzicht
  • Productselectie
  • Specificaties
  • Software
  • Documentatie
Neem contact op met een distributeur

Overview

  • Gebruikt standaardfuncties van Windows CE 6.0 TFT LCD kleur, 18-bits graphics in kleur
  • Bewaakt toepassingen vanaf een externe locatie via VNC-verbinding
  • Gebruikt een SD-kaart om het operatorinterface snel te kopiëren en te herstellen
  • Beschikt over functies voor e-mail en tekstberichten
  • Beschikt over 512 MB aan RAM en 512 MB aan niet-vluchtig geheugen (ongeveer 80 MB aan vrij geheugen voor gebruiker)

Standard-uitvoering

  • Biedt beeldschermformaten van 4 tot 15 inch, met breedbeeld- en toetsenblokopties
  • Biedt 50 schermen (25 vervangen en 25 bovenop geplaatste faceplates) en 500 alarmberichten, in combinatie met FactoryTalk® Machine Edition 9.0-software met een verbinding met één controller
  • Biedt Ethernet 1 x RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X met ondersteuning voor IEEE 1588
  • Beschikt over enkelvoudige of DLR Ethernet-poorten voor netwerkconnectiviteit

Performance-uitvoering

  • Biedt beeldschermformaten van 4 tot 19 inch, met breedbeeld- en toetsenblokopties
  • Beschikt over mogelijkheden om video's af te spelen voor geavanceerde hulp voor gebruikers
  • Beschikt over RDP-clientfunctie om thin client terminals te maken
  • Beschikt over Ethernet-poorten met ondersteuning voor lineaire, DLR- of sternetwerktopologieën
  • Beschikt over optie voor hygiënische, roestvrijstalen 304 rand
  • Beschikt over optie voor conformal coating op 9 inch en 12 inch Touch-only beeldschermen met DC-voeding

Roestvrijstalen Performance-uitvoering

  • Biedt merkloze beeldschermformaten van 9 inch en 12 inch
  • Beschikt over roestvrijstalen 304 rand
  • Beschikt over vervangbare blauwe voedselveilige siliconen pakking
  • Biedt conformal coating
  • Beschikt over NSF-certificering
  • UL IP69-gecertificeerd en getest conform IP69K volgens ISO 20653

ArmorView Plus 7-uitvoering

  • Biedt beeldschermformaat van 12 inch in een volledig ingesloten paneel
  • Beschikt over IP66-bescherming voor een HMI-oplossing zonder regelkast
  • Beschikt over optie om knoppen en schakelaars afzonderlijk aan te passen
  • Beschikt over opties om de flexibiliteit te vergroten, inclusief opties voor de montagerichting via een draaiarm, standaard of op een vast oppervlak

Additional Information

Make the most of your PanelView™ HMI and FactoryTalk® View ME software with our tips and tricks videos:

  • Create Your First Application
  • Identify and Update Installed Firmware
  • Trends and Datalogs
  • Upload and Restore an Application File
  • Convert from PanelView Plus 6 to PanelView Plus 7

Productselectie


Specificaties

Certificeringen
ATEX CertificationATEX Certification
CE MarkingCE Marking
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX Zone 2, 22 (alleen Standard)
  • INMETRO Zone 2, 22 (alleen Standard)
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • cULus-classificatie Class I, Division 2, groep A, B, C en D (alle terminals); Class II, Division 2, groep F en G (alleen Standard); Class III (alleen Standard)
  • EAC (alleen Standard)
  • KC
  • RCM of RMS
  • RoHs

 

Op zoek naar aanvullende informatie?

Gebruik onze productcatalogus voor aanvullende productinformatie, waaronder CAD-tekeningbestanden, 3D-modellen en meer.

Productcatalogus

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

FactoryTalk® View Machine Edition software is a versatile HMI application that provides a dedicated and powerful solution for machine-level operator interface devices.

Get Started
Productcompatibiliteit en downloadcentrum (PCDC)
Ondersteuning
Productcompatibiliteit en downloadcentrum (PCDC)

Gebruik het Productcompatibiliteit en downloadcentrum (PCDC) om te zoeken naar dowloads van producten en meer.

Aan de slag
Thin Client Management Software
Main Image
Software
Thin Client Management Software

Our ThinManager® thin client management software enables customers to optimize their operations through secure centralized management of applications and visual sources.

Get Started
FactoryTalk-software
Main Image
Software
FactoryTalk-software

Elke FactoryTalk-aanbieding is gericht op het stimuleren van uw bedrijfsprestaties. Van de ontwerp- en inbedrijfstellingsfase tot de gegevensbehoeften op directiekamerniveau, wij kunnen toegevoegde waarde leveren voor alle gebruikers in uw organisatie.

Meer informatie

Documentation

Documentatie

Resource Publication Number Language
Productprofiel van serie 2711P PanelView Plus 7 Bedieningsinterfaces 2711P-PP013
Migratieprofiel PanelView Plus 6 naar PanelView Plus 7 Grafische terminals MIGRAT-PP029
Selectiegids voor visualisatieoplossingen VIEW-SG001
Serie 2711P PanelView Plus 7 Standard Terminals technische gegevens milieuspecificaties 2711P-TD008
Serie 2711P PanelView Plus 7 Standard Terminals installeringsinstructies voor montering van schakelaars 2711P-IN032
Serie 2711P PanelView Plus 7 Standard Terminals gebruikershandleiding 2711P-UM007
Serie 2711P PanelView Plus 7 Performance Terminals gebruikershandleiding 2711P-UM008
Serie 2711P PanelView Plus 7 Standard Terminals Cutout Templates 2711P-DS010
Serie 2711P PanelView Plus 7 Standard aanschaffingsspecificaties voor 4 tot 15 inch schermen 2711P-SR003
Serie 2711P PanelView Plus 7 Performance aanschaffingsspecificaties voor 7 tot 19 inch schermen 2711P-SR002
Vergelijking kenmerken van PanelView Operator Interface Portfolio 2711P-SP011
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 Performance Technical Data 2711P-TD009
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 Performance Mounting Levers Installation Instructions VIEW-IN001
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 Performance Cutout Template VIEW-DS001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Blader in Literature Library waar u kunt zoeken naar aanvullende technische en commerciële publicaties in diverse talen.

 

Zoeken in de Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Bezoek onze online bron voor technische informatie, ondersteuning chats en forums, software updates en adviezen en artikelen over productveiligheid.

 

Ontvang ondersteuning

  1. Chevron LeftChevron Left Start Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Human Machine Interface Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Grafische terminals Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 2711P PanelView Plus 7 Chevron RightChevron Right