Onze PanelView™ 5000 grafische terminals bieden een intuïtief, modern ontwerp en bieden verbeterde Logix-integratie die Studio 5000 View Designer™ software gebruikt. Via deze integratie hoeven engineers slechts eenmaal configuratiegegevens in te voeren en te gebruiken voor het volledige ontwerpproces van automatiseringsoplossingen. Het helpt u ook bij het bouwen van moderne toepassingen met snelle HMI-knoppen voor joggingtoepassingen, schaalbare vectorafbeeldingen en een vooraf geconfigureerde systeembanner die diagnostische informatie biedt.


Onze Bulletin 2711R PanelView™ 800 Grafische Terminals zijn op een paneel gemonteerde weergaveapparaten die toetsenborden of aanraakschermen bieden voor de invoer door de gebruiker. Deze grafische terminals zijn verkrijgbaar in 4 tot 10 inch displayformaten en zijn compatibel met micro- en kleine controllers. Ze zijn voorzien van krachtige processors, beeldschermen met hoge resolutie en hoge flash- en dynamische geheugens. De ingebouwde Ethernet- en seriële communicatiepoorten ondersteunen verschillende netwerken. Deze terminals bieden een verbeterde gebruiksvriendelijkheid met een mogelijkheid tot bewaking op afstand.

Met onze Bulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compacte grafische terminals kunt u de informatie over de status van de toepassing controleren, besturen en grafisch weergeven. Deze terminals bieden de open-platform flexibiliteit van het Windows® CE-besturingssysteem. Ze zijn verkrijgbaar in 4…6 inch displayformaten. Met de FactoryTalk® View Studio Machine Edition-software kunt u al uw PanelView Plus 6 Compact grafische terminals programmeren.

Met onze Bulletin 2711P PanelView™ Plus 6 grafische terminals kunt u de informatie over de status van de toepassing controleren, besturen en grafisch weergeven. Deze terminals bieden de open-platform flexibiliteit van het Windows® CE-besturingssysteem. Ze zijn verkrijgbaar in 4…15 inch standaard displayformaten. Met de FactoryTalk® View Studio Machine Edition-software kunt u al uw PanelView Plus 6 grafische terminals programmeren.

Onze serie 2711P PanelView™ Plus 7 Grafische terminals zijn beschikbaar in Standard en Performance-uitvoeringen en beschikken over beeldschermformaten van 4 tot 9 inch met breedbeeldopties. Gebruik FactoryTalk® View Machine Edition om uw toepassing te bouwen, de configuratie te vereenvoudigen en uw Integrated Architecture-oplossing te verstevigen. Deze terminals zijn voorzien van een Ethernet-verbinding, zodat u toepassingen op externe locaties kunt bewaken via de VNC-verbinding.

Onze Bulletin 2711C PanelView™ Component grafische terminals zijn op een paneel gemonteerde weergaveapparaten die toetsenborden of aanraakschermen bieden voor de invoer door de gebruiker. Rockwell Automation kondigt aan dat vanaf 30 juni 2018 onze Bulletin 2711C PanelView™ Component C200 en C300 grafische terminals zullen worden stopgezet en niet langer beschikbaar zijn voor verkoop. Klanten worden aangemoedigd om te migreren naar PanelView 800 Grafische Terminals.