Onze Bulletin 2711T MobileView™ Tethered gebruikersterminals zijn mobiele apparaten die de productiviteit van de operator verhogen en een veilige productieomgeving bieden. Op deze mobiele bedieningsinterface wordt Windows Embedded Standard 7 uitgevoerd, maar u kunt FactoryTalk® View ME en FactoryTalk View Studio blijven gebruiken om bij te dragen aan de verlaging van de ontwikkelingskosten.
Populaire resources/quicklinks
Overzicht
- Biedt een bedieningsterminal binnen het gezichtsveld van het proces
- Met kabels van 5, 10 of 15 m met snelle aansluitings- en montagebeugelopties
- Biedt softwarematig toewijsbare functietoetsen aan met een bedrade drukknop of een toetsschakelaar
- Inclusief 3-standen activeringsschakelaars
- Beeldscherm van 10 inch (1280 x 800) met goed afleesbaar, resistief touchscreen
- Eigen SD-kaart voor opslag van toepassings- en datalogbestanden
- Biedt een verlichte noodstop, mogelijkheid om te werken met de IP65-aansluitdoos en de mogelijkheid om als een thin client te worden gebruikt
Overview
- Provides operator terminal within line of sight of process
- Includes 5 m, 10 m, or 15 m cables with quick connect and mounting bracket options
- Offers software assignable function keys with either a hardwired momentary push button or key switch
- Includes 3-position enabling switches
- Offers 10 in. wide display (1280 x 800) with resistive touch screen for easy viewing
- Features internal SD card for application and data log storage
- Offers an illuminated E-stop, ability to work with the IP65 junction box, and the option to be used as a thin client
Productselectie
Certificeringen
- cULus-vermeld
- CSA-gecertificeerd
- CE-gemarkeerd
- RoHS
- RCM (voorheen C-Tick)
Specifications
Certifications
- cULus Listed
- CSA Certified
- CE Marked
- RoHS
- RCM (formerly C-Tick)
Software
Documentation
Documentatie
Configuratie- en selectietools
- CrossWorks — Zet de catalogusnummers van concurrenten om in catalogusnummers voor vergelijkbare Allen-Bradley®-producten
- Integrated Architecture Builder — Selecteer hardware en genereer stuklijsten voor projecten.
- ProposalWorks — Opstellen en afronden van offertes en aanbiedingen.
Andere bronnen
- Firmware Updates — Log in om ondersteuning te krijgen voor firmware-updates.
- Sample Code Library — Haal codevoorbeelden op die door andere gebruikers zijn ontwikkeld en publiceer code die anderen nuttig kunnen vinden.
- Knowledgebase — Bezoek onze online bron voor technische informatie, ondersteuning chats en forums, software updates en adviezen en artikelen over productveiligheid.