Gebruik een beheersysteem voor windparken van één leverancier om windenergie betrouwbaar en efficiënt op te vangen en om te zetten. Van automatisering en bescherming van windturbines tot complete oplossingen voor het beheer van windparken, wij kunnen u helpen uw operationele doelstellingen te bereiken.
Automatiseringsoplossingen voor windparken
Veel van de huidige besturingssystemen zijn door turbinefabrikanten ontwikkeld om in hun eigen behoeften te voorzien. Als gevolg daarvan zijn ze onvoldoende schaalbaar, aanpasbaar, economisch of betrouwbaar om aan een toename van de wereldwijde vraag te voldoen. Het snelle tempo van de ontwikkeling van windparken vereist dat fabrikanten zich concentreren op de bouw van turbines in plaats van op de implementatie van besturingssystemen. Onze schaalbare oplossingen kunnen worden geïmplementeerd op projecten zo klein als één turbine of zo groot als een heel windpark.
Besturingsoplossingen voor windturbines
Automatiseringssystemen voor windturbines en windparken
Wij bieden een breed scala aan besturingssystemen voor windturbines die kunnen worden gebruikt voor de opwekking van windenergie op het land of op zee en voor het beheer van windparken. We hebben wereldwijde domeinexpertise en bieden oplossingen voor ondersteuning en beheer van bedrijfsmiddelen op afstand. Deze helpen om uw turbines en windparken soepel en winstgevend te laten draaien.
SCADA-systeem voor windparken
Onze visualisatie- en informatiesoftwareoplossingen die zijn gekoppeld aan onze netwerkarchitectuur, helpen operators om hun activiteiten in realtime te volgen. Onze oplossingen zijn onder meer:
- SCADA-oplossing voor het bewaken en rapporteren van windparkactiviteiten
- Sequence of events (SOE) rapportage voor nauwkeurige alarmsequenties die de tijd voor het oplossen van problemen verkort
- Netwerkoplossingen, waaronder NERC CIP-adviesdiensten, om u te helpen uw netwerkinfrastructuur te beoordelen, te ontwerpen, te implementeren, te controleren en te beheren.
Gerelateerde producten en diensten
Beheer en besturing van windparken
Om een windpark effectief te beheren, hebt u een verscheidenheid aan oplossingen nodig, niet alleen een betrouwbaar besturingssysteem voor windturbines:
- SCADA-software voor bewaking, besturing, gegevensverzameling en rapportage voor windturbinegeneratoren
- PlantPAx® DCS voor gedistribueerde procesbesturing, kritische veiligheidsbesturing en intelligente motorbesturing op één informatieplatform.
- Hoogwaardige Rockwell Automation- en Cisco-technologie om windparken te helpen voldoen aan de veranderende voorschriften van de Netcode elektriciteit
Gerelateerde producten en diensten
Air Windpower ontwikkelt nieuwe generator
Een besturingssysteem voor windgeneratoren voor hoge efficiëntie en betrouwbaarheid
De Air Product-turbine is gemaakt met een duidelijk doel: het maximaliseren van de betrouwbaarheid en het minimaliseren van de kosten van de geproduceerde energie tijdens de levensduur. De elektrische en automatische componenten moesten de werking van de windgenerator beheren en bewaken met een maximaal rendement en zonder ongeplande stops. Met behulp van meerdere componenten in ons besturingsportfolio hebben we Air Product geholpen bij de implementatie van een uitgebreide automatiseringsoplossing voor de windgenerator. Het systeem bleek de hoogste beschikbaarheid te bieden met een uitstekende energie-efficiëntie en betrouwbaarheid.
Geïntegreerde architectuur voor de besturing van windenergie
Geïntegreerde motorbesturing, motion control, veiligheid en visualisatie
Ons Integrated Architecture®-systeem biedt een krachtig platform voor de veilige besturing van windturbines en windmolenparken. In combinatie met oplossingen voor turbomachines en conditiebewaking zorgt ons portfolio voor een efficiënte, betrouwbare en veilige werking van uw apparatuur.