Door verouderde bedrijfseigen systemen bij te werken, wordt consequent voldaan aan de doelstellingen van hogere belasting en worden dure boetes vermeden. Gebruik state-of-the-art besturingselementen die operators waarschuwen voor problemen voordat ze zich voordoen.
Betrouwbare, consistente en veilige operaties
Maximale uptime, realtime visualisatie en kortere engineeringtijd
Door de naleving van de NERC CIP-regels op het gebied van emissies en veiligheid is de toekomst van de kolencentrales onzeker geworden. Naarmate de installaties ouder worden, blijven de kosten voor het updaten ervan stijgen. Deze verouderende infrastructuur zorgt voor kostbare en vaak onnodige downtime. De beperkte verbinding met bedrijfssystemen maakt prestatiebewaking en rapportage een handmatig, foutgevoelig proces. Het resultaat is een lagere efficiëntie en hogere kosten.
Fabrieksbrede besturingsoplossingen
Schaalbaar, geïntegreerd en winstgevend
Of u nu een update of vervanging van uw bestaande besturingssysteem uitvoert, wij kunnen u helpen bij de migratie naar een modern besturingssysteem. Ons PlantPAx® gedistribueerde besturingssysteem biedt integratie van proces-, motor- en veiligheidsbesturing voor een efficiëntere werking. In combinatie met geïntegreerde oplossingen zorgt het voor een hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid en laagste eigendomskosten. Onze oplossingen zijn ontworpen om de meeste waarde uit uw systemen te halen.
Conditiebewaking helpt downtime te verminderen
Onze geïntegreerde producten voor conditiebewaking helpen u om uw fabriek efficiënt te laten werken door mogelijke uitval van apparatuur te detecteren.
- Breidt uw automatiseringsbesturing uit met machinebeveiliging
- Verbetert uw bedrijfsinformatie en verlaagt de onderhoudskosten