Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
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
Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken

Energieopwekking uit biomassa

Flexibele en schaalbare oplossingen voor de laagste totale eigendomskosten
Energieopwekking uit biomassa
Energieopwekking
  • Biomassa
  • Stroom uit kolen
  • Waterkracht
  • Aardgas
  • Zonne-energie
  • Wind

Vereenvoudig de werking, het ontwerp en de engineering van de installatie met een fabrieksbreed procesbesturingsplatform. Dit platform maakt gebruik van state-of-the-art technologie om de energieopbrengst te optimaliseren.


Betrouwbare, efficiënte en veilige operaties

Genereer meer vermogen uit minder grondstoffen met een flexibele besturingsoplossing

Een van de sleutels tot succes bij de energieopwekking uit biomassa is een flexibel automatiseringssysteem dat een naadloze omschakeling van grondstoffen mogelijk maakt. Wij kunnen u helpen bij het navigeren door technologische, technische en ontwerpuitdagingen om bestaande infrastructuur te upgraden of nieuwe faciliteiten te bouwen. We bieden geïntegreerde besturings- en informatieoplossingen die volledig zijn getest en in de praktijk bewezen dat ze voldoen aan de eisen van de industrie:

  • Effectief onderhouden van uw brandstoffen
  • Optimaliseren van de ketelbesturing
  • Snelle toegang tot de juiste informatie wanneer u deze nodig hebt
  • Efficiënt gebruik maken van één besturingsplatform voor het evenwicht van de installatie
  • Beheer uw infrastructuur veilig
  • Snelle toegang tot hulp wanneer het het meest van belang is
Mogelijkheden voor stroomopwekking uit biomassa
Main Image
Overzicht
Mogelijkheden voor stroomopwekking uit biomassa

Genereer meer vermogen uit minder grondstoffen met een flexibele besturingsoplossing.

Meer informatie

Fabrieksbrede besturingsoplossingen

Geïntegreerde systemen voor flexibiliteit en betrouwbaarheid

Er zijn enkele uitdagingen voor de energieproductie uit biomassa. Een gebrek aan engineering, ontwerp en technologische ondersteuning belemmeren u om de huidige activiteiten uit te breiden of nieuwe faciliteiten te bouwen.

Wij kunnen u helpen met de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd bij het bouwen van nieuwe of het upgraden van bestaande faciliteiten. Wij bieden een breed scala aan beproefde, geïntegreerde besturings- en informatieoplossingen om aan de eisen van de industrie te voldoen.

Segmentprofiel voor energieopwekking uit biomassa
Main Image
Technische gegevens
Segmentprofiel voor energieopwekking uit biomassa

Een overzicht van onze oplossingen voor energieopwekking uit biomassa.

Nu downloaden

Gerelateerde producten en services

  • PlantPAx DCS
  • Conditiebewaking
  • Intelligente motorbesturing
  • Visualisatie en HMI
  • Software voor ontwerp en operationeel gebruik
  • Cisco Systems Strategic Alliance
  • Industriële netwerken
  • Besturingsoplossingen voor turbomachines

De toekomst van energie zijn zelfvoorzienende gebouwen

Besturingen en bouwtechnologie verbinden met innovatieve bioreactoren

Het eerste gebouw met een bioreactorgevel werd in 2013 onthuld door de Internationale Bauausstellung (IBA) in Hamburg, Duitsland. Een grote uitdaging in dit project was om de microalgenkweektechnologie te koppelen aan de moderne bouwtechnologie. We leverden de besturingselementen, integreerden alle verschillende technologieën in één systeem en hielpen de automatische werking gedurende het hele jaar mogelijk te maken.

The Algae House: energie opwekken uit algen
Main Image
Casestudy
The Algae House: energie opwekken uit algen

Afstandsbedieningstechnologie verbindt de bouwtechnologie met innovatieve bioreactoren.

Meer informatie

Biomassacentrale universiteit vermindert emissies
Main Image
Casestudy
Biomassacentrale universiteit vermindert emissies

Baanbrekende biomassacentrale helpt de Universiteit van British Columbia bij het streven naar doelstellingen voor een agressieve koolstofreductie.

Meer informatie

Biomassacentrale helpt universiteit bij het bereiken van doelen

Biomassa gebruiken om broeikasgassen te verminderen

Dankzij het geïntegreerde platform en de enkele programmeeromgeving van de controllers heeft de on-site facility operator minder reserveonderdelen te onderhouden. Dankzij de strakke operationele aansturing van het platform kan het systeem de biomassa met de vereiste precisie verwerken. Deze besturing draagt bij aan het behalen van de emissiereductiedoelstellingen van de universiteit.

Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen

Aanbevolen voor u
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
  2. Chevron LeftChevron Left Sectoren Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Biomassa Chevron RightChevron Right