Loading

Onshore exploratie en productie

Oplossingen voor het optimaliseren van het digitale olieveld
Main Image
Onshore exploratie en productie
Oplossingen voor het optimaliseren van het digitale olieveld
Olie en gas
    • Gasbewerking
    • Gasbewerking
    • Vloeibaar aardgas
    • Vloeibaar aardgas
    • Offshore
    • Offshore
    • Onshore
    • Onshore
    • Automatisering van pijpleidingen en transport
    • Automatisering van pijpleidingen en transport
    • Raffinage en petrochemie
    • Raffinage en petrochemie

De druk van de markt drijft exploitanten ertoe bestaande en opkomende technologieën te gebruiken om de operationele uitmuntendheid te verbeteren. Deze verbeteringen zijn te vinden in intelligente sensoren en apparatuur en in het gebruik van monitoring en analyse op afstand. Met ons technologieportfolio en onshore oplossingen van Sensia kunnen we u helpen bij uw reis naar de volledige digitalisering van uw vakgebied en de vele voordelen ervan.


Efficiënte, slimme en veilige bewerkingen

Sensia-oplossingen

Sensia, een joint venture opgericht door Rockwell Automation en Schlumberger in oktober 2019, heeft een team van deskundige technici en projectmanagers die uw problemen begrijpen. Door gebruik te maken van gebruiksvriendelijke tools en moderne technologie, ontwerpen ze oplossingen die u helpen de productieniveaus hoog te houden. Sensia heeft klanten wereldwijd geholpen hun minder effectieve besturingssystemen naadloos te migreren, veiligheidssystemen te updaten en processen te optimaliseren door gebruik te maken van geavanceerde procesbesturingsoplossingen.

Sensia biedt ook een verscheidenheid aan technische diensten die u kunnen helpen om risico's te verminderen en tegelijkertijd projecten op tijd te leveren en binnen het budget te houden.

Sensia's wereldwijde team van industriespecialisten is toegewijd om u te helpen een gestandaardiseerd systeemontwerp te realiseren om de productieoplossingen te maximaliseren. Hun ervaring omvat:

  • Optimalisatie van hijstoepassingen
  • Bronautomatisering
  • Productbeheer
  • Operationeel beheer
  • Energiebeheer
  • Waterbeheer
  • Procesveiligheid
  • Financiële en materiële balans
Meer informatie op Sensia Global
Main Image
Breng het digitale olieveld tot leven
Main Image
Brochure
Breng het digitale olieveld tot leven

Visualiseer en optimaliseer de olie- en gasproductie, van bron tot punt van overdracht met ConnectedProduction.

Nu downloaden

Automatisering van boorplatforms

Verbetering van de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie

Of het nu gaat om de exploratie, de ontwikkeling van nieuwe velden of de handhaving van het productieniveau, het boren staat centraal bij de olie- en gaswinning.. Efficiëntie en veiligheid bij booractiviteiten zijn van het grootste belang, wat mede verklaart waarom hier vandaag de dag op wordt gefocust, gegeven de huidige marktomstandigheden. Onze automatiseringssystemen voor boorplatforms helpen bedrijven de nauwkeurigheid te verbeteren, de kosten te verlagen en de uptime te verhogen met behoud van de veiligheid.

Wij bieden een breed scala aan bewezen, robuuste technologieën, van ons Integrated Architecture-systeem tot onze intelligente motorbesturing, die wereldwijd worden gebruikt in de automatisering van booreilanden, waaronder de volgende toepassingen:

  • Besturing van boorwerkzaamheden
  • Modderpompen en liersystemen
  • Geïntegreerde gegevensverzameling

Geïntegreerde besturings- en meetoplossing

Vereenvoudig de automatisering van uw boorputten met meerdere bronnen met één enkele controller

Uw boorputten met meerdere bronnen hebben waarschijnlijk meerdere RTU's en vele soorten hardware die zorgen voor integratie, netwerken en beveiligingsuitdagingen. Een modulair en schaalbaar platform met één besturing verbindt alles met elkaar. Op die manier hoeft u slechts één systeem te beheren voor olie- en gasmeting en -besturing.

U wilt de noodzaak van meerdere RTU's die boorputten met meerdere bronnen ondersteunen, minimaliseren. Wanneer u veel verschillende systemen, merken en leveranciers hebt, kan dit uw activiteiten bemoeilijken. Er zijn meer complicaties als u met verouderde systemen werkt. Eén platform kan een modulair en schaalbaar ontwerp bieden, zodat u zonder extra RTU's boorputten kunt blijven toevoegen. Deze architectuur zorgt voor een betere aanpasbaarheid, verbeterde gegevensintegriteit en minder installatietijd en -kosten. Met andere woorden, u werkt slimmer en efficiënter.

Profiel van de olie- en gasstroomregelmodule
Main Image
Casestudy
Profiel van de olie- en gasstroomregelmodule

In-chassis olie- en gasstroomcomputer reduceert de kosten en de complexiteit van de automatiseringssystemen van boorputten.

Nu downloaden

Integrated Architecture
Main Image
Mogelijkheden
Integrated Architecture

Geïntegreerde besturingssystemen maken de slimme productie voor uw industriële automatiseringsoplossing mogelijk.

Ontdek onze mogelijkheden

Eén infrastructuur voor informatie en besturing

De integratie van besturing en informatie in de hele onderneming stelt u in staat om uw olie- en gasactiviteiten te optimaliseren. Door een productielocatie, meerdere locaties of meerdere fabrieken met uw mensen te verbinden, kunt u optimale zichtbaarheid realiseren. We bieden de basis van dit idee via ons Integrated Architecture® systeem, dat meerdere automatiseringsdisciplines biedt in één installatiebrede infrastructuur om de efficiëntie en productiviteit in uw bedrijfsactiviteiten te verhogen.

In het hart van het Integrated Architecture® systeem is het Logix-besturingsplatform, dat proces-, aandrijvings- en industriële veiligheidsbesturingsopties bevat met schaalbaarheid en prestaties die aansluiten bij uw behoeften. Dit wordt aangevuld door de Studio 5000 Automation Engineering and Design Environment®, die ontwerp- en engineeringtoepassingen combineert in één raamwerk. Deze combinatie kan u helpen uw automatiseringsproductiviteit te verhogen, uw kosten tijdens de levenscyclus van een project te reduceren en uw total cost of ownership te verlagen.


Zorg voor veiligheid in gevaarlijke omgevingen

Producten op gevaarlijke locaties die de test doorstaan

De olie- en gasindustrie staat bekend om de afgelegen en onherbergzame locaties waar haar productie- en verwerkingsactiviteiten zich bevinden. Een groot deel van de elektrische apparatuur moet werken in omgevingen die explosieve of ontvlambare gassen en materiaal bevatten. Dit type locatie vereist speciale ontwerpoverwegingen om veilig te kunnen werken. Wat niet bekend is, is het aantal producten dat wij leveren die zijn beoordeeld en gecertificeerd om u te helpen omgaan met gevaarlijke locaties.

Of het nu gaat om elektrische apparaten die werken in klasse 1, divisie 1 of 2, of zone 2 geclassificeerde gebieden, we hebben een reeks van Allen-Bradley industriële controle producten die bewezen voorspelbare prestaties leveren. Producten die op gevaarlijke locaties presteren, zijn onder andere schakelaars, bedieningselementen, sensoren, combinatiestarters en veiligheidsmodules.

Industriële besturingsproducten
Main Image
Hardware
Industriële besturingsproducten

We bieden betrouwbare oplossingen voor het optimaliseren van de efficiëntie en prestaties van uw machine of fabriek.

Aan de slag
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen

Aanbevolen voor u
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
  2. Chevron LeftChevron Left Sectoren Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Onshore exploratie en productie Chevron RightChevron Right