De druk van de markt zet mijnexploitanten ertoe aan gebruik te maken van bestaande en opkomende technologieën. Deze technologieën verbeteren de operationele efficiëntie, maximaliseren het rendement, voldoen aan de eisen van de regelgeving en zorgen voor een veilige of onschadelijke omgeving. Ze benutten de kracht van connectiviteit om gebruik te maken van de enorme hoeveelheid gegevens die er in automatiseringssystemen voor de mijnbouw aanwezig zijn. Wij kunnen u helpen om uw mijn volledig te digitaliseren.
Efficiënte, slimme en veilige bewerkingen
Productiegegevens omzetten in praktisch inzetbare informatie
De volatiliteit van de grondstoffenmarkt en de uitgebreide neergangsscenario's drijven de mijnbouwindustrie ertoe om de manier waarop wordt gewerkt te veranderen. Mijnbouwbedrijven kunnen bestaande gegevens beter gebruiken om de operationele uitmuntendheid te verbeteren en:
- Kosten verlagen
- Afval minimaliseren
- Opbrengst verhogen
- Voldoen aan een steeds toenemend regelgevend kader
- Handhaving van een strikt beleid van nul-schade
Ons wereldwijde team van branchespecialisten kan u helpen bij het realiseren van een gestandaardiseerd systeemontwerp om deze uitdagingen aan te gaan.
Mijnbouwautomatisering vereenvoudigd
Zichtbaarheid van bedrijfsactiviteiten leidt tot betere zakelijke beslissingen
De Rockwell Automation Mining Solution is een speciaal gebouwd systeem dat gebruik maakt van het PlantPAx® gedistribueerde besturingssysteemplatform in veeleisende mijnbouwtoepassingen. Het beschikt over gestandaardiseerde besturingsmodules en pre-engineered oplossingen voor belangrijke mijnbouwtoepassingen. Een apparaatgerichte, modulaire engineeringaanpak maakt het eenvoudig op te schalen en onderhouden.
Oplossingen voor de mijnbouw
Verzamelen, aggregeren, analyseren en visualiseren voor operationele uitmuntendheid
Onze mijnbouwoplossingen integreren onze intelligente motorbesturing en PlantPax® DCS. Deze integratie biedt een besturingssysteem voor productie en rapportage dat speciaal is ontworpen voor mijnbouwactiviteiten. Wij bieden:
- Voorspelbaar resultaat en prestaties
- Gespecialiseerde kennis op het gebied van compressoren, transporteurs, flotatie, ventilatie en frezen
- Vereenvoudigde configuratie voor pre-engineered content voor besturing, monitoring en rapportage
- Kostenbesparend met kortere engineeringtijden, minder risico op onvoorziene omstandigheden
Ontdek hoe onze mijnbouwoplossingen u kunnen helpen
Onze oplossingen zijn al in mijnen over de hele wereld gebruikt. Ze bieden consistentie en betrouwbaarheid aan operators en engineeringbedrijven. Deze oplossingen helpen de stilstandtijd te verminderen en kunnen helpen bij de winning van:
- IJzererts
- Steenkool
- Koper, bauxiet, zink en andere non-ferrometalen
- Edelmetalen zoals goud, platina, zilver
- Mineralen zoals lithium en potas
Anglo Platinum vergroot zijn inzicht in zijn productieprocessen
Mijnbouwoplossingen bieden inzicht in real-time procesgegevens
Anglo Platinum in Zuid-Afrika is de grootste platinaproducent ter wereld. Als dochteronderneming van Anglo American verwerkt het bedrijf jaarlijks bijna 40% van alle nieuw gewonnen platina. Het verwerkte erts bevat meer dan alleen platina.. Het omvat andere edelmetalen zoals ruthenium, rhodium, palladium, osmium en iridium. De raffinaderij wint ook onedele metalen zoals nikkel, koper en zink.
Anglo Platinum vond dat haar procesautomatiseringssysteem steeds moeilijker te ondersteunen en te gefragmenteerd was om de ingewikkelde processen van de raffinaderij aan te kunnen. Het bedrijf had al een netwerkinfrastructuur die gebruik maakte van ons besturingssysteem. Daarom koos het bedrijf voor onze PlantPAx DCS om de besturingssystemen te standaardiseren met één leverancier.
Als gevolg hiervan hebben operators toegang tot rapportage in elke fase en elk niveau van het proces. Ze kunnen recepturen in real-time volgen en hebben strengere controles tijdens het productieproces.
Producten en mogelijkheden
Breed aanbod van oplossingen helpt u bij het behalen van perfecte operationele doelen
Onze producten en diensten variëren van eenvoudige besturing tot volledig geïntegreerde automatisering, motorbesturing, procesveiligheid en visualisatiesystemen. Door het gebruik van disruptieve technologieën kunnen wij een volledig gedigitaliseerde mijnbouwervaring bieden. Onze oplossingen, waarin cloud, mobiliteit en anderen zijn opgenomen, helpen u van data naar informatie naar actie. Deze ervaring leidt op zijn beurt tot veiligere en efficiëntere bewerkingen met veilige toegang op afstand.