Loading

Ontginning

Betrouwbaarheid, efficiëntie en connectiviteit voor een maximale gebruiksduur en veiligheid
Ontginning
Betrouwbaarheid, efficiëntie en connectiviteit voor een maximale gebruiksduur en veiligheid
Mijnbouw, metalen en cement
    • Cement
    • Cement
    • Metalen
    • Metalen
    • Mijnbouw
    • Mijnbouw
    • Vervoer en transport
    • Vervoer en transport
    • Malen en slijpen
    • Malen en slijpen
    • Ontginning
    • Ontginning
    • Ertsbehandeling
    • Ertsbehandeling

Onze automatiserings- en motorbesturingssystemen en ons team van mijnbouwspecialisten helpen OEM's bij het leveren van efficiënte afzuigapparatuur. Of het nu gaat om elektromechanische shovels, schoepenraderen of kettinggraafmachines, onze aandrijfoplossingen leveren hoge prestaties en energiebesparingen op. In combinatie met de betrouwbaarheid waar we om bekend staan, helpen onze oplossingen de uptime te maximaliseren voor een betere productiviteit en opbrengst. Met het voordeel van opkomende technologieën zoals IIOT, en partners zoals CISCO, kunnen we oplossingen leveren voor een echte connected mijn.

Maximaliseer de productie met meer connectiviteit

Een connected mijn begint bij de ontginning voor een volledige operationele perfectie

De wereldwijde mijnbouwmarkt eist een ongekend niveau van operationele uitmuntendheid van bedrijven om concurrerend te blijven. Bedrijfs- en onderhoudskosten, productieopbrengst en veiligheid zijn enkele van de elementen waar u zich op richt. Onze automatiserings- en motorbesturingsproducten en -systemen helpen u de productie te maximaliseren, het energieverbruik te minimaliseren en de stilstandtijd te verminderen.

Een transformatie van de manier waarop bedrijven werken, vereist het gebruik van opkomende technologieën om end-to-end connectiviteit te bereiken. Onze oplossingen bieden dat en we noemen dit de connected mijn. Connectiviteit is de sleutel tot efficiëntie en veiligheidswinst, of u nu een aandrijfsysteem, mobiele schermen of draagbare technologieën aansluit.

Met partners als CISCO omvatten onze oplossingen autonome voertuigen, ventilatie op verzoek, de locatie van het personeel en realtime bewaking op afstand. Deze oplossingen geven u volledige toegang tot productiegegevens en andere KPI's, verminderen de blootstelling aan risico's en optimaliseren de kosten.

Ontdek de toekomst van de mijnbouw
Brochure
Ontdek de toekomst van de mijnbouw

Toegang tot en gebruik van informatie in real-time voor veiligere, efficiëntere mijnbouwactiviteiten.

Nu downloaden
Interactieve gids voor mijnbouw met intelligente motorbesturing
Brochure
Interactieve gids voor mijnbouw met intelligente motorbesturing

Van bovengrondse en ondergrondse mijnbouw tot verwerking/raffinage van elk mineraal, er zijn verschillende toepassingen die kunnen profiteren van de snelheids- en koppelregeling die wordt geboden door aandrijvingen met variabele snelheid.

Nu downloaden

Motorbesturingsoplossingen

Een krachtige aandrijving met variabele snelheid voor de winning van mineralen

Onze motorbesturingsoplossingen hebben mijnbouwbedrijven wereldwijd geholpen om te voldoen aan de veeleisende eisen van ontginningsactiviteiten. Onze systemen zijn ideaal voor ontginningstoepassingen en bieden:

  • Gereduceerde stilstandtijd
  • Hoge prestaties voor betere controle en flexibiliteit
  • Uitgebreide veiligheidsfuncties

Onze PowerFlex® 750-serie AC-aandrijvingen bieden maximale flexibiliteit en prestaties tot 2000 pk/1500 kW. Deze is ideaal voor toepassingen die positionering, snelheid of koppelregeling vereisen.

De veilige koppeluitschakeling en de veilige snelheidsbewakingsfuncties helpen het personeel en de apparatuur te beschermen en verminderen de stilstandtijd van de machine. De ingebedde EtherNet/IP-poort maakt een eenvoudige integratie met fabrieksbesturingssystemen mogelijk, waaronder onze mijnbouwoplossingen voor een connected mijn.

De PowerFlex-productfamilie is ideaal voor elektromechanische shovels, schoepenraderen, kettinggraafmachines en ventilatiesystemen. Ons team van branchespecialisten kan u helpen bij het ontwerpen van het systeem voor maximale prestaties.

Meer informatie over PowerFlex 755 AC-aandrijvingen

Ventilatie-on-demand verlaagt bedrijfskosten

BESTECH maakt gebruik van een PowerFlex-aandrijving met variabele snelheid op basis van een VOD-oplossing

Zonder ventilatie wordt de lucht in een mijn gevuld met gevaarlijke verontreinigingen. De mijnwerkers werken op een diepte van meer dan anderhalve kilometer, waar koolmonoxide en stof uit de mijncyclus aanwezig zijn. De veiligheid van de werknemers is essentieel voor elke mijnactiviteit en het succes ervan, maar brengt ook uitdagingen met zich mee.

De kosten van het ventileren van mijnen zijn hoog naarmate de energieprijzen stijgen en de mijnen dieper worden. Ongeveer 50% van de energiekosten in een typische mijn houdt verband met ventilatie. Veel hardsteenmijnen bevatten tientallen hoofdventilatoren en honderden hulpventilatoren. Beide typen worden handmatig bediend en werken continu op maximale snelheid of piekvermogen. Hierdoor blijft de lucht 24 uur per dag door elk deel van de mijn stromen. Om al die ventilatoren op maximale snelheid te laten draaien, zelfs tijdens periodes van niet-piekende vraag, is helaas kostbare energie nodig.

BESTECH implementeerde ventilatie-on-demand om Vale te helpen de energiekosten te verlagen en een veilige ondergrondse operatie te behouden.

Nieuw ventilatie-on-demand-systeem voor de mijnbouw
Casestudy
Nieuw ventilatie-on-demand-systeem voor de mijnbouw

BESTECH levert een energiebesparend systeem aan mijnbouwgigant Vale.

Meer informatie
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen

Aanbevolen voor u

  • Technische vraag
  • Technische ondersteuning via chat
  • Technische ondersteuning via telefoon
  • Neem contact op met Verkoop
  1. Chevron LeftChevron Left België Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Sectoren Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Ontginning Chevron RightChevron Right