Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
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
Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken

Malen en slijpen

Real-time behoud van kwaliteit
Mijnbouw, metalen en cement
    • Cement
    • Cement
    • Metalen
    • Metalen
    • Mijnbouw
    • Mijnbouw
    • Vervoer en transport
    • Vervoer en transport
    • Malen en slijpen
    • Malen en slijpen
    • Ontginning
    • Ontginning
    • Ertsbehandeling
    • Ertsbehandeling

De mogelijkheid om bij het mineraal waar u naar op zoek bent te komen, is belangrijk. Maar het is ook een uitdaging. U staat onder druk om de kosten te verlagen, de winning te maximaliseren en het energieverbruik te beheersen. Uiteindelijk bent u op zoek naar een manier om een stabiel proces in stand te houden om een hoge doorvoersnelheid te kunnen leveren. U probeert ook de efficiëntie stroomafwaarts te verbeteren door te slijpen tot een geschikte doelgrootte. Geïntegreerde besturings- en informatiesystemen die zijn gekoppeld aan veilige, betrouwbare motorbesturingsapparatuur kunnen u de consistente, flexibele regeling bieden die u nodig hebt om uw bedrijfsactiviteiten te maximaliseren.

Energie-efficiëntie en maximale gebruiksduur

Intelligente motorbesturing voor efficiënte slijpbewerkingen

U bent op zoek naar een consistente productgrootte, efficiënt energiegebruik en continue productie. Onder zware bedrijfsomstandigheden hebt u besturingsapparatuur nodig die hoge prestaties, betrouwbaarheid en robuustheid biedt. Leveranciers van apparatuur vertrouwen op onze aandrijvingen met variabele snelheid, intelligente motorbesturing en conditiebewakingsoplossingen voor systemen die aan deze eisen voldoen.

Onze IntelliCENTER® intelligente motorbesturingssystemen bieden de hoogste standaard van elektrische veiligheid en onovertroffen EtherNet/IP-connectiviteit. Deze connectiviteit helpt bij de integratie in besturings- en toezichtsystemen en is een integraal onderdeel van onze connected mijn strategie. Het maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen voor bewaking en analyse op afstand voor de prestaties van apparatuur, geavanceerde diagnostiek en statusbewaking.

Onze aandrijvingen bieden hoge prestaties voor een nauwkeurige snelheids- en koppelregeling die consistentie in de productie en vermindering van het energieverbruik mogelijk maakt. Ze helpen de mechanische belasting te verminderen en de onderhoudsfrequentie van de apparatuur te verlengen voor een efficiëntere en kosteneffectievere werking.

Onze oplossingen helpen operators van slijp- en maalapparatuur om stilstand te verminderen, de productie te monitoren, de veiligheid te verbeteren en de bedrijfskosten te verlagen.

Interactieve gids voor mijnbouw met intelligente motorbesturing
Brochure
Interactieve gids voor mijnbouw met intelligente motorbesturing

Van bovengrondse en ondergrondse mijnbouw tot verwerking/raffinage van elk mineraal, er zijn verschillende toepassingen die kunnen profiteren van de snelheids- en koppelregeling die wordt geboden door aandrijvingen met variabele snelheid.

Nu downloaden
Mijnbouw- en metaalbedrijf graaft naar gegevens
Casestudy
Mijnbouw- en metaalbedrijf graaft naar gegevens

FactoryTalk EMI-software helpt bij het concentreren van de middelen tijdens stilstand en het verbeteren van de beschikbaarheid van middelen.

Meer informatie

Conditiebewakingssysteem

AMCOL voorspelt uitval van apparatuur met conditiebewaking

Als wereldleider op het gebied van bentonietklei richt American Colloid Company (AMCOL) zich op een hoogwaardige, tijdige levering. Een van de maallocaties in Lovell, Wyoming, verwerkt gedroogde bentonietklei tot boorputten en kattenbakvulling.

AMCOL implementeerde productiecontroles die de productie verbeterden en de bedrijfskosten hielpen verlagen. Dit hielp bevestigen dat eindproducten uniform en specifiek presteren volgens de normen van de klant.

Het doel van AMCOL was om motorschade te helpen voorkomen voordat deze optrad. Het wilde ook ongeplande stilstand verminderen door het verkrijgen van tijdige en bruikbare informatie over de staat van de apparatuur. Lees hoe we aan de eisen van AMCOL hebben kunnen voldoen.

Meer informatie over conditiebewaking
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen

Aanbevolen voor u

  • Technische vraag
  • Technische ondersteuning via chat
  • Technische ondersteuning via telefoon
  • Neem contact op met Verkoop
  1. Chevron LeftChevron Left Start Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Sectoren Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Malen en slijpen Chevron RightChevron Right