Of u nu mineralen of personeel vervoert, de productieopbrengst en de veiligheid van mensen zijn van cruciaal belang. Ze zijn afhankelijk van de betrouwbare en continue werking van uw transport- en vervoersystemen. U staat ook voor de grote uitdagingen van de globalisering en de steeds strengere milieuvoorschriften. Daarom is de mogelijkheid om downtime en energieverspilling te voorkomen en operationele kosten te minimaliseren een belangrijke vereiste in deze toepassingen. Ons team van deskundige professionals, in combinatie met betrouwbare, robuuste en beproefde motorbesturingsapparatuur, kan u helpen deze uitdagingen aan te gaan.
Geautomatiseerde mijnbouwactiviteiten optimaliseren
Een oplossing voor combimachines die helpt de productiviteit te maximaliseren
Onze oplossingen voor combimachines helpen u om de transportuitdagingen aan te gaan met precisiecontrole, aandrijfcoördinatie, motorbesturing, conditiebewaking, enz. Integreer de oplossing voor combimachines naadloos in uw connected mijn om het gebruik van uw bedrijfsmiddelen te maximaliseren en uw bedrijfsactiviteiten te optimaliseren.
Maximaliseer uptime, veiligheid en efficiëntie
Krachtige motorbesturing voor een efficiënte, veilige en betrouwbare werking
Materiaalverwerking in een mijnbouwomgeving is een belangrijke toepassing in de hele toeleveringsketen. Gestopte transportlijnen hebben een aanzienlijke impact op de werking. Daarom zijn de betrouwbaarheid en het ontwerp van de transport- en vervoersystemen van groot belang voor de uitvoering van uw werkzaamheden.
U hijst mineralen ondergronds of gebruikt transportbanden om ze over meerdere niveaus en in maal- of verwerkingsinstallaties over te brengen. Onze motorbesturingsapparatuur helpt u om de snelheid en het koppel nauwkeurig en gecoördineerd te regelen.
Onze PowerFlex® laagspannings- en middenspanningsregelaars met variabele snelheid bevinden zich wereldwijd op duizenden installaties. Deze producten bewijzen elke dag weer dat ze betrouwbare motorbesturingsapparatuur zijn en zeer geschikt voor deze toepassing. Ze hebben zich bewezen in de zware omstandigheden van mijnbouwomgevingen en werken onder de meest veeleisende motorbesturingsspecificaties.
Hun veiligheidsfuncties en efficiënte werking helpen u de energiekosten te verlagen en te voldoen aan de veiligheidseisen. Ze hebben een relatief goedkope installatie en een eenvoudig ontwerp. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de transportband op een gemakkelijke manier kan worden verlengd of verplaatst naarmate het mijnpunt van de winning beweegt. Onze motorbesturingen zijn volledig geïntegreerd in onze systemen voor mijnbouwoplossingen om een complete, end-to-end connected mijn mogelijk te maken.
Stimuleer hoogwaardig mineraaltransport
Verbeterde flexibiliteit en productiviteit met PowerFlex 755 AC-aandrijvingen
Elk detail van onze PowerFlex® 750-serie drives weerspiegelt uw behoefte aan flexibiliteit, productiviteit en gebruiksgemak. Het resultaat is een serie aandrijvingen die een uitzonderlijke gebruikerservaring biedt, van de eerste programmering tot de bediening. Deze aandrijvingen bieden maximale flexibiliteit en prestaties tot 2000 pk/1500 kW. Het is ideaal voor toepassingen die positionering, snelheid of koppelregeling vereisen.
De veilige koppeluitschakeling en de veilige snelheidsbewakingsfuncties helpen het personeel en de apparatuur te beschermen en verminderen de stilstandtijd van de machine. De ingebedde EtherNet/IP-poort maakt een eenvoudige integratie met fabrieksbesturingssystemen mogelijk, waaronder onze mijnbouwoplossingen voor een connected mijn. De PowerFlex-familie is ideaal voor takels, transportbanden, lieren en andere mijnbouwapparatuur.
AGL Loy Yang vernieuwt mijntransportband
Oplossing voor middenspanningsaandrijving helpt bij het stroomlijnen van systeemupgrade
AGL Loy Yang heeft zijn open kolenmijnfaciliteit met vier verdiepingen, de Loy Yang Mine, vernieuwd. De upgrade omvatte het herontwerp en de progressieve omschakeling van de bestaande kooltransport-aandrijfsystemen in de mijn. AGL Loy Yang had een aandrijvingsoplossing nodig die bestand was tegen de ruwe mijnomgeving en tegelijkertijd 24/7 premium prestaties leverde. Het maakte gebruik van de technische ervaring van Rockwell Automation om een oplossing te vinden.
In een samenwerkingsverband hebben Rockwell Automation en het engineeringteam van AGL Loy Yang een nieuwe aandrijvingssoplossing ontwikkeld. Deze werd gebaseerd op de PowerFlex 7000 middenspannings (MV) AC-aandrijving. Het biedt een ruimtebesparende snelheids- en koppelregeling voor een reeks veeleisende aandrijftoepassingen. Lees hoe deze samenwerking heeft geresulteerd in een systeem met verbeterde betrouwbaarheid en flexibiliteit in de Loy Yang mijn.