Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
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
Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken

Automatisering van cementfabrieken

Fabrieksautomatisering voor de productie en verwerking van beton en cement
Mijnbouw, metalen en cement
    • Cement
    • Cement
    • Metalen
    • Metalen
    • Mijnbouw
    • Mijnbouw
    • Vervoer en transport
    • Vervoer en transport
    • Malen en slijpen
    • Malen en slijpen
    • Ontginning
    • Ontginning
    • Ertsbehandeling
    • Ertsbehandeling

In de concurrerende cementproductiemarkt is technologische verbetering van vitaal belang om de productie en de inkomsten te verhogen. Terwijl u geconfronteerd wordt met de grote uitdagingen van de globalisering en de steeds strenger wordende milieuvoorschriften, moet u zorgen voor strenge kwaliteitsnormen. U wilt downtime en verspilde energie voorkomen. Ons team van deskundige professionals in combinatie met schaalbare besturings- en informatietechnologie en oplossingen kan u helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Haal waarde uit elke fase van de cementproductie

Systemen om de productiviteit te verbeteren en het energieverbruik te optimaliseren

U wordt dagelijks geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen. Van het verminderen van emissies en het monitoren van het energieverbruik tot het verlagen van de kosten per ton met behoud van kwaliteit en het optimaliseren van uw activiteiten, het is veel om te beheren. De werkomgevingen maken het er niet makkelijker op. Zware werkomstandigheden en complexe processen worden geïntensiveerd met uiteenlopende systemen en een gebrek aan real-time informatie.

Klinkt dit maar al te bekend?

Gelukkig is er een manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het optimaliseren en onderhouden van kritische operaties in uw cementfabriek vraagt om expertise en moderne, geïntegreerde automatiseringsoplossingen. Wij bieden een breed scala aan procesoplossingen die uw activiteiten veiligstellen en voldoen aan de economische en prestatie-eisen. Deze oplossingen zijn schaalbaar, flexibel en eenvoudig te integreren en helpen u de productiviteit te verhogen, de kosten te verlagen, het energieverbruik te verlagen en de veiligheid te verbeteren.

De connected cementfabriek
Brochure
De connected cementfabriek

Meer waarde halen uit elke fase van uw proces.

Nu downloaden
Video over de connected cementfabriek
Overzicht
Video over de connected cementfabriek

Geïntegreerde systemen en schaalbare analyses die zichtbaarheid van steengroeve tot verpakking mogelijk maken en betere besluitvorming mogelijk maken.

Nu bekijken
Brochure Procesoplossingen voor cement
Brochure
Brochure Procesoplossingen voor cement

Het PlantPAx® gedistribueerde besturingssysteem verbeterde functies die de productiviteit verbeteren en het energieverbruik optimaliseren.

Nu downloaden

Procesoplossingen om aan de cementspecifieke behoeften te voldoen

Efficiënt ontwerp en werking

Een standaardbenadering voor procesbeheersing vermindert technische risico's en is eenvoudiger te bedienen, te onderhouden en te wijzigen. Het PlantPAx® gedistribueerd besturingssysteem (DCS) is een fabrieksbrede, schaalbare, veilige en op informatie gebaseerde procesoplossing. De PlantPAx DCS is perfect voor nieuwe installaties en DCS-migraties en biedt een moderne benadering van procesbeheersing voor de cementindustrie. Kenmerken:

  • Een vooraf gedefinieerde bibliotheek met besturingscode, display-elementen (globale objecten) en faceplates maken een snelle montage van grote toepassingen mogelijk.
  • Een platform gebaseerd op bewezen strategieën, rijke functionaliteit en geteste prestaties
  • Geïntegreerde internationale standaarden zoals kleur, functionaliteit en symbolen
  • Hulpprogramma voor kleurverandering - maak een kleurenpalet om de kleuren voor weergave-elementen (globale objecten) en faceplates te wijzigen

Besturingstechnologie om activiteiten te optimaliseren

Geïntegreerde en informatiegestuurde technologie verlaagt de kosten per ton

Onze robuuste oplossingen kunnen uw cementbewerking optimaliseren, van systeemontwerp tot onderhoud en van steengroeve tot verpakking en verzending. Oplossingen op basis van informatie, motorbesturingstechnologieën en krachtige werkstations voor operators helpen de uitstoot te verminderen, de kosten per ton te verlagen en de benodigde functionaliteit te realiseren. Met ons Integrated Architecture® systeem kunt u meerdere besturingsdisciplines overspannen in één gebruiksvriendelijke programmeeromgeving. Apparaten met intelligente motorbesturing helpen bedrijfsmiddelen te beschermen, de motorprestaties te verbeteren en het energieverbruik te verminderen. Onze FactoryTalk® softwaresuite geeft u toegang tot de real-time informatie die u nodig hebt om de operationele flexibiliteit te verbeteren en de productiviteit te maximaliseren.

Ash Grove Cement verbetert de betrouwbaarheid
Casestudy
Ash Grove Cement verbetert de betrouwbaarheid

De oplossing van Rockwell Automation biedt een cementfabrikant een eerste besparing van 250.000 dollar en meer dan 90 procent uptime.

Meer informatie

Model Predictive Control voor verbeterde optimalisatie

Als u uw bedrijfsactiviteiten wilt verbeteren, raden we u aan MPC te proberen

Onze MPC-toepassing (Model Predictive Control voor procesoptimalisatie) kan worden toegepast op elk procesgebied in de cementproductie. De toepassing:

  • Biedt optimalisatie van slijpen of vermalen
  • Biedt prestatie-informatie om de procesvariabiliteit te verminderen, de totale productie te verhogen en de energiekosten per ton te verlagen
  • Levert informatie over pyro-processing of droging om de productvariabiliteit te verminderen en de duurzaamheid te verbeteren.
  • Helpt de doorvoer te verhogen en de proces-/operationele consistentie te verbeteren
Meer informatie over procesoptimalisatie en MPC
Toepassing voor cementafwerking
Technische gegevens
Toepassing voor cementafwerking

Onze Model Predictive Control (MPC)-toepassing biedt besturing en optimalisatie van de processen voor het breken of malen van cementafwerking door middel van gepatenteerde, toonaangevende technologie.

Nu downloaden
Toepassing voor pyro-processing of droging
Technische gegevens
Toepassing voor pyro-processing of droging

Onze Model Predictive Control (MPC)-toepassing biedt besturing en optimalisatie van de pyro-processing of droogprocessen door middel van gepatenteerde, toonaangevende technologie.

Nu downloaden

Hoe hebben we bedrijven zoals die van u geholpen?

Ontdek hoe uw collega's profiteren van de invoering van onze technologie en oplossingen

Vulcan Materials Company werkt aan het leveren van het hoogste kwaliteitsproduct, het verlagen van materiaal- en energiekosten en het voldoen aan strenge milieuvoorschriften. Het bedrijf streeft ook naar een voortdurende verbetering van de procesefficiëntie en een striktere controle via de bestaande apparatuur en technologie-infrastructuur. Echter, het werd geconfronteerd met de beperkingen van een handmatige aanpak voor het optimaliseren van het afwerkingscircuit. Het bedrijf wilde overstappen op geautomatiseerde procesbesturing.

Vulcan Materials Company
Casestudy
Vulcan Materials Company

De Cement Grinding Control-toepassing van Rockwell Automation helpt de toonaangevende cementproducent bij het behalen van aanzienlijke winst door middel van een geautomatiseerde besturing.

Nu downloaden
Productie-informatie verhoogt de OEE-nauwkeurigheid
Casestudy
Productie-informatie verhoogt de OEE-nauwkeurigheid

Productie-informatie verhoogt de nauwkeurigheid van OEE-gegevens voor een cementfabrikant door het verstrekken van automatische gegevensverzameling en real-time rapportage.

Meer informatie

Andere technologie die een verschil kan maken

Van motor- en procesbesturing tot visualisatie, integratie staat voorop

Geïntegreerde informatie, procesbesturing, motorbesturing en veiligheid zijn allemaal belangrijke disciplines. In onze oplossingen voor cementproductietoepassingen zijn deze naadloos geïntegreerd. In combinatie met Model Predictive Control voor geavanceerde optimalisatie, helpt ons Integrated Architecture-systeem uw besturingselementen naar een nieuw prestatieniveau.

Verwante producten

  • Intelligente motorbesturing
  • Processystemen
  • Integrated Architecture-systeem
  • FactoryTalk-oplossingen
  • Industriële veiligheidsoplossingen
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen

Aanbevolen voor u

  • Technische vraag
  • Technische ondersteuning via chat
  • Technische ondersteuning via telefoon
  • Neem contact op met Verkoop
  1. Chevron LeftChevron Left Start Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Sectoren Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Cement Chevron RightChevron Right