Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
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
Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken

Trusted

Een fouttolerant instrumenteel veiligheidssysteem
Main Image
Procesoplossingen
    • Eenvoudig batchmanagement
    • Eenvoudig batchmanagement
    • Uitgebreid batchmanagement
    • Uitgebreid batchmanagement
    • Alles bekijken
  • Optimalisatie
    • Instrumentele veiligheidssystemen
    • Instrumentele veiligheidssystemen
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL 2
    • ControlLogix SIL 2
    • Alles bekijken
  • Diensten
    • DCS-migratie
    • DCS-migratie
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS
    • Alles bekijken

Ons fouttolerante besturingssysteem Trusted voorziet in een breed scala aan veiligheidsbehoeften. Deze instrumentele veiligheidsoplossing omvat een triple modular redundant-systeem (TMR) dat de oorzaak van storingen achterhaalt. Het systeem reageert direct om systeemstoringen een halt toe te roepen. Op deze manier kunt u uw doelstellingen op het gebied van veiligheidsintegriteit realiseren.


Zorgt voor optimale veiligheid en beschikbaarheid van systemen

De fouttolerante architectuur van Trusted minimaliseert uitschakelingen van het systeem

Het TRM-ontwerp van Trusted maakt gebruik van een 'meerderheidsstemmensysteem' om de oorzaak van storingen te achterhalen. Door willekeurige hardwarestoringen reageert een van drie besturingslagen anders dan de andere lagen. Het systeem voor meerderheidsstemmen legt de discrepanties vast en brengt daar rapportage over uit. Het TRM-systeem Trusted reageert direct om systeemstoringen een halt toe te roepen. Op deze manier kunt u uw doelstellingen op het gebied van veiligheidsintegriteit realiseren.

Het veiligheidssysteem Trusted
Main Image
Brochure
Het veiligheidssysteem Trusted

De oplossing Trusted® omvat een Triple Modular Redundant-controller (TMR). Deze heeft ten doel om voor maximale veiligheid en beschikbaarheid van het veiligheidssysteem te zorgen.

Nu downloaden
De Trusted Triple Modular Redundant-controller (TMR)
Main Image
Presentatie
De Trusted Triple Modular Redundant-controller (TMR)

Trusted is een Triple Modular Redundant-controller (TMR) die onder alle omstandigheden voor maximale veiligheid en beschikbaarheid zorgt." title="Trusted is een Triple Modular Redundant-controller (TMR) onder alle omstandigheden voor maximale veiligheid en beschikbaarheid zorgt.

Bekijk nu
Instrumentele veiligheidssystemen
Main Image
Mogelijkheden
Instrumentele veiligheidssystemen

De bescherming van medewerkers, processen en de omringende omgeving is en blijft een essentieel onderdeel van elke automatiseringsstrategie.

Ontdek onze mogelijkheden
Procesveiligheidssystemen
Main Image
Mogelijkheden
Procesveiligheidssystemen

We leveren een breed scala aan oplossingen voor procesveiligheid waarmee u in uw unieke behoeften kunt voorzien.

Ontdek onze mogelijkheden

Verbeter de prestaties en winstgevendheid

Voordelen

  • Tolerantie voor meerdere storingen
  • Accurate identificatie van storingen
  • Geen beperkingen ten aanzien van de reparatietijd
  • Uitgebreide tests op potentiële storingen
  • Een minder complex besturingssysteem met een kleinere omvang

Functies

  • Kan met overkoepelende besturingssystemen worden geïntegreerd
  • Biedt integratie met onze oplossing PlantPAx®
  • Biedt ondersteuning voor 24-120V DC- of 120V I/O-modules
  • I/O met hoge dichtheid (tot 40 kanalen per module)
  • Voldoet aan de veiligheidsnormen dankzij deelslagtests van bedrijfskritische kleppen
  • Biedt ondersteuning voor de performance levels die voor de besturing van turbomachines zijn vereist
  • Biedt een breed scala aan speciale modules die aan de SIL 3-eisen voldoen
  • Gebruiksvriendelijk en makkelijk te onderhouden
Trusted biedt ondersteuning voor een breed scala aan veiligheidseisen en kan op eenvoudige wijze worden geïntegreerd in uw overkoepelende besturingsoplossingen.

Trusted-certificeringen

Naleving van veiligheidsnormen

AADvance is door TÜV gecertificeerd als zijnde geschikt voor toepassingen die moeten voldoen aan een of meer van de volgende internationale veiligheidsgerelateerde normen:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
Raadpleeg onze productcertificeringen
Ontwerp een passende oplossing met behulp van onze procesdiensten
Main Image
Mogelijkheden
Ontwerp een passende oplossing met behulp van onze procesdiensten

In een steeds concurrerendere markt is de inzet van technologie om voor duurzame bedrijfsgroei te zorgen een belangrijke focus voor bedrijven. Soms kunnen zij echter een helpende hand gebruiken. Ons brede aanbod van diensten helpt u om de maximale waarde uit uw investeringen in automatisering te halen.

Ontdek onze mogelijkheden
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen

Voor u aanbevolen
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
  2. Chevron LeftChevron Left Mog... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Procesveiligheidssystemen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Instrumentele beveiligingssystemen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Trusted Chevron RightChevron Right