Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken
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
Stuklijst CrossWorks Elektronische datasheets Installed Base Evaluation Status productlevensduur Productregistratie Product Selection Toolbox Reparaties Voorbeeldcodebibliotheek Software-activeringen Software Activations Alles bekijken

AADvance-besturingssysteem

Een fouttolerant instrumenteel veiligheidssysteem
Main Image
Procesoplossingen
    • Eenvoudig batchmanagement
    • Eenvoudig batchmanagement
    • Uitgebreid batchmanagement
    • Uitgebreid batchmanagement
    • Alles bekijken
  • Optimalisatie
    • Instrumentele veiligheidssystemen
    • Instrumentele veiligheidssystemen
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL 2
    • ControlLogix SIL 2
    • Alles bekijken
  • Diensten
    • DCS-migratie
    • DCS-migratie
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS
    • Alles bekijken

Of u nu behoefte hebt aan een SIL 1-3-, failsafe, fouttolerante of een triple modular redundant-architectuur (TMR), wij kunnen in al uw behoeften op het gebied van instrumentele veiligheidssystemen voorzien. Ons fouttolerante besturingssysteem AADvance® is een werkelijk gedistribueerd en schaalbaar instrumenteel veiligheidssysteem.


Reduceer de veiligheidsrisico's

Bescherm medewerkers, de omgeving en productieactiva

Onze AADvance-oplossingen stellen u in staat om verschillende niveaus van moduleredundantie toe te passen voor specifieke onderdelen van uw toepassing. Deze oplossing stelt u in staat om het niveau van veiligheidsintegriteit en beschikbaarheid te specificeren dat u binnen uw hele productiefaciliteit nodig hebt.

Ontdek meer instrumentele veiligheidssystemen Verken onze oplossingen voor procesveiligheid
Brochure veiligheidssysteem AADvance
Main Image
Brochure
Brochure veiligheidssysteem AADvance

Het systeem AADvance® omvat processormodules, I/O-modules en eenvoudig monteerbare en configureerbare afsluitingssystemen.

Nu downloaden
Productvideo veiligheidssysteem AADvance
CB003381
Presentatie
Productvideo veiligheidssysteem AADvance

AADvance is een werkelijk gedistribueerde en schaalbare architectuur op basis van een hardwarecontroller en een softwareomgeving.

Bekijk nu

Zorg voor maximale uptime en reduceer bedrijfsonderbrekingen

Voordelen

  • Krachtige prestaties
  • Een breed scala aan integratiemogelijkheden
  • Gedistribueerde verwerkingskracht
  • Fouttolerantie dankzij schaalbare redundantie
  • Geschikt voor kleine tot grote I/O-systemen
  • Een kostenefficiënte oplossing voor SIL 1-3 binnen een en hetzelfde systeem
  • Een simpele centrale configuratie en eenvoudig systeembeheer

Functies

  • Voor IEC 61508 gecertificeerd (TÜV en Exida)
  • Failsafe en fouttolerante configuraties
  • Ondersteuning voor SIL 1 tot en met SIL 3
  • CIP-verbindingen met PlantPAx®
Het veiligheidssysteem AADvance is een schaalbaar instrumenteel veiligheidssysteem dat voor flexibele redundantie van controllers zorgt.

Training

Het AADvance-systeem onderhouden en problemen oplossen

Onze AADvance-cursussen bieden uitgebreid inzicht in onze AADvance-hardware en -software en gerelateerde probleemoplossing.

Na het voltooien van de training:

  • Begrijpt u hoe AADvance als failsafe controller functioneert
  • Hebt u inzicht in de configuratielimieten van het systeem
  • Kunt u een compleet systeem ontwerpen en in elkaar zetten
  • Bent u in staat om de juiste hardware te selecteren op basis van de I/O
Meld u aan voor AADvance-training
Uitgebreide systeemtraining voor AADvance
Main Image
Brochure
Uitgebreide systeemtraining voor AADvance

Deze cursus biedt een uitgebreid overzicht van de hardware, software en probleemoplossing voor AADvanced.

Nu downloaden
Onderhoudstraining voor AADvance
Main Image
Brochure
Onderhoudstraining voor AADvance

Het gebruik, het onderhoud en de probleemoplossing voor AADvance: deze cursus biedt een overzicht van de hardware, software en probleemoplossing voor AADvance.

Nu downloaden

AADvance-tools

Aanvullende training en documentatie

We bieden aanvullende tools aan om te waarborgen dat er in uw implementatie- en trainingsbehoeften wordt voorzien, wanneer en waar dat nodig is.

Handleiding AADvance Controller System Build
Main Image
Handleiding
Handleiding AADvance Controller System Build

De AADvance-controller is speciaal ontwikkeld met het oog op functionele veiligheid en bedrijfskritische besturingstoepassingen en vertegenwoordigt een flexibele oplossing voor kleinschaligere vereisten.

Nu downloaden
Configuratiegids voor de AADvance-controller
Main Image
Handleiding
Configuratiegids voor de AADvance-controller

Op het Engineering Workstation draait de AADvance Workbench, die speciaal is ontwikkeld voor het AADvance-systeem en u de mogelijkheid biedt om uw systeem te configureren.

Nu downloaden

AADvance-certificeringen

Naleving van veiligheidsnormen

AADvance is door TÜV gecertificeerd als zijnde geschikt voor toepassingen die moeten voldoen aan een of meer van de volgende internationale veiligheidsgerelateerde normen:

  • IEC 61508 tot en met SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
Raadpleeg onze productcertificeringen

Ondersteuning

Ontwerp een passende oplossing met behulp van onze diensten

In een steeds concurrerender markt is de inzet van technologie voor duurzame bedrijfsgroei een belangrijke focus voor bedrijven. Soms kunnen zij echter een helpende hand gebruiken. Ons brede aanbod van diensten helpt u om de maximale waarde uit uw investeringen in automatisering te halen.

Kom meer te weten over onze procesdiensten
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen

Aanbevolen voor u
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
  2. Chevron LeftChevron Left Mog... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Procesveiligheidssystemen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Instrumentele beveiligingssystemen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right