Loading

Instrumentele beveiligingssystemen

Mensen, de omgeving en bedrijfskritische besturingsactiva beschermen

Main Image

De bescherming van medewerkers, processen en de omringende omgeving is en blijft een essentieel onderdeel van elke automatiseringsstrategie. Via Sensia, een joint venture tussen Rockwell Automation en Schlumberger, bieden wij oplossingen die u helpen aan de procesveiligheidsvereisten te voldoen. Onze gecertificeerde veiligheidstechnici kunnen u ook helpen bij het ontwerp en de implementatie van integrale oplossingen voor procesveiligheid. Onze architecturen bieden ondersteuning voor fouttolerantie voor systeemcomponenten en schaalbare failsafe-functionaliteit en triple modular redundancy (TMR).


AADvance-besturingssysteem

Schaalbare fouttolerante besturingssystemen

Toepassingen voor procesveiligheid vragen vaak om meerdere SIL-niveaus (SIL 1 t/m SIL 3) binnen dezelfde besturingsstrategie. U hebt een kostenefficiënt systeem nodig dat schaalbare ondersteuning voor deze vereisten biedt. Ons besturingssysteem AADvance® biedt ongeëvenaarde prestaties en toegevoegde waarde in combinatie met een werkelijk gedistribueerde procesveiligheidsarchitectuur.


Trusted-besturingssysteem

SIL 3 voor grote procesveiligheidssystemen

Trusted® is een triple modular redundant-controller (TMR) die onder alle omstandigheden voor maximale veiligheid en beschikbaarheid zorgt. Trusted omvat een fouttolerante architectuur die zo goed als een einde maakt aan onterechte uitschakelingen en high availability biedt met zijn veiligheidsgerelateerde functionaliteit.


ControlLogix SIL 2

Controller-oplossingen met veiligheidsconfiguratie

De ControlLogix® SIL 2-oplossing biedt optimale beschikbaarheidsniveaus voor basissystemen voor procesverwerking op basis van SIL 2 en/of procesveiligheidssystemen die geen tolerantie bieden voor de uitschakeling van systemen.


Betrouwbare, effectieve procesveiligheid

Sensia-oplossingen

Sensia, een joint venture opgericht door Rockwell Automation en Schlumberger in oktober 2019, heeft een team van deskundige technici die de volledige levenscyclus van procesveiligheid begrijpen. Door jarenlange ervaring in het ontwerpen, het implementeren en het onderhouden van procesveiligheidssystemen kan Sensia een oplossing leveren waarmee u uw installatie efficiënt kunt laten werken zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Sensia biedt ook een verscheidenheid aan technische diensten die u kunnen helpen om risico's te verminderen en tegelijkertijd projecten op tijd te leveren en binnen het budget te houden.

De geïntegreerde veiligheidsoplossingen van Sensia omvatten:

Meer informatie op Sensia Global
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.