Safety Automation Builder® is een gratis softwaretool die is ontworpen om het ontwerp en de validatie van machineveiligheidssystemen te vereenvoudigen.
Uw veiligheidssysteem ontwerpen
Safety Automation Builder stroomlijnt het ontwerp van veiligheidssystemen, waardoor naleving wordt verbeterd en kosten bespaard. De tool leidt u door de ontwikkeling van uw veiligheidssysteem. Deze handleiding bevat de lay-out van het veiligheidssysteem, productselectie en veiligheidsanalyse, waarmee u kunt voldoen aan de vereisten voor het Performance Level (PL) van machineveiligheid zoals beschreven in de internationale norm (EN) ISO 13849-1.
Integratie met RASWin software* voor risicoanalyse helpt u bij het bijhouden van de voortgang in de functionele veiligheidslevenscyclus en regelt informatie van elke stap in het proces en machinecontrole. RASWin verbindt de stappen in de veiligheidslevenscyclus om systeemfouten te vermijden, waaronder:
- Specificaties van veiligheidsfunctie
- Toewijzing van Performance Level-vereisten (PLr) en PLr-berekening
- Controle van veiligheidscircuit
- Documentatie
*Voor het gebruik van RASWin software is een jaarlijks abonnementsgeld vereist.
Download Safety Automation Builder
U kunt Safety Automation Builder gratis downloaden. Met deze tool kunt u onder andere:
- Machinetekeningen importeren voor gebruik in het ontwerpproces;
- Zones, bedieningspanelen en gevaren aanmaken;
- Afschermingslocaties en toegangspunten identificeren;
- Op veiligheid gekeurde hardware selecteren, waaronder invoer-, logic- en uitgangsmodules voor het behoud van naleving en Performance Level;
- Ontwerp verifiëren;
- SISTEMA-exportbestanden maken;
- Beknopte rapporten maken;
- Stuklijsten (bill of materials (BOM)) maken.
SISTEMA calculator voor Performance Level
De SISTEMA-tool automatiseert de berekening van het bereikte Performance Level uit de veiligheidgerelateerde onderdelen van een machinebesturingssysteem. Gegevens voor onze machineveiligheidsproducten zijn nu beschikbaar in de vorm van een bibliotheekbestand dat kan worden gebruikt met de berekeningstool van SISTEMA. De combinatie van deze twee bespaart tijd en biedt uitgebreide ondersteuning voor veiligheidsevaluatie voor (EN) ISO 13849-1 voor machine- en systeemontwerpers.