Stelt u zich eens voor: machineveiligheid die tegelijkertijd productiviteit en bedrijfsprestatie verbetert. Bedrijven die machineveiligheid holistisch benaderen, bereiken een significant hogere Algehele Effectiviteit van Apparatuur. Deze bedrijven hebben minder ongeplande uitvaltijd en ruim 50% minder letsel dan gemiddeld presterende bedrijven. Ontdek hoe.
Veiligheid en productiviteit optimaliseren
Alternatieve maatregelen en technologieën die productiviteit verbeteren
Ontwikkelingen in internationale veiligheidsnormen en -technologieën hebben van productieveiligheid een krachtige tool gemaakt om productie te optimaliseren. Ontdek hoe moderne veiligheidstechnologieën werknemers veilig houden en het programmeren en opstarten vereenvoudigen. Deze technologieën helpen bij het verminderen van ongeplande uitvaltijd en mean time to repair (MTTR). Ze stroomlijnen ook lockout- en tagoutprocedures.
Ontwikkeltijd verminderen en naleving verbeteren
Met de methodiek van de veiligheidslevenscyclus zoals beschreven in veiligheidsnormen en onze ontwikkeltools kan de ontwikkeltijd van veiligheidssystemen drastisch worden verminderd en naleving worden verbeterd.
Ontdek hoe een serie tools u kan helpen om:
- Het ontwikkelingsproces te stroomlijnen;
- Terugverdientijd te bepalen;
- Veiligheidssystemen en veiligheidsfuncties te beoordelen en ontwerpen;
- Juiste veiligheidsapparaten te selecteren;
- Ervoor te zorgen dat uw systeem voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
Hulp bij de beginselen van machineveiligheid
We bieden hulp bij de beginselen van machineveiligheid, relevante normen en methoden voor veiligheidsimplementatie. Ons machineveiligheidsboek bevat meer informatie over ISO 13849-1 en biedt toepassingsvoorbeelden met Performance Level-berekeningen. Ontdek hoe u kunt zorgen voor minder ongeplande uitvaltijd en ruim 50% minder letsel dan gemiddeld presterende bedrijven.
Machineveiligheidswetgeving en normen
Veiligheidswetgeving is zeer belangrijk bij het voorkomen van ongelukken op de werkvloer, letsel en ziektes. Deze wetgeving beschrijft nauwkeurig de gevolgen van schending van deze normen. Deze richtlijnen schetsen de verantwoordelijkheden van werkgevers, werknemers en leidinggevenden die veiligheid en welzijn van werknemers op hun werkplek moeten garanderen.
Veiligheidsdiensten van wereldklasse
Risico's verminderen en productiviteit verbeteren
Ontwikkelingen in internationale veiligheidsnormen en -technologieën hebben van productieveiligheid een krachtige tool gemaakt om productie te optimaliseren. De implementatie van industriële veiligheidsnormen en -technologieën kan helpen bij het verbeteren van risicomanagement en het verminderen van letsel. Ze bieden ook grote verbeteringen in productieproductiviteit, efficiëntie en het moreel van uw werknemers en klanten.