Loading

Industriële veiligheidsoplossingen

Veiligheids- en productiviteitsoplossingen
Industriële veiligheidsoplossingen

Industriële veiligheidsoplossingen

Veiligheids- en productiviteitsoplossingen
Veiligheidsoplossingen
  • Elektrisch
  • Machine
  • Management
  • Looptijd
  • Proces
  • Services
  • Informatiebronnen
  • Systeemtools

De veiligheid en productiviteit van mensen, machines en processen zijn de belangrijkste elementen van elk duurzaam bedrijf. Onderzoeken laten zien dat bedrijven die het beste presteren, ook een hogere Algehele Effectiviteit van Apparatuur (overall equipment effectiveness, OEE) bereiken. Ze hebben bovendien minder ongeplande uitvaltijd en ruim 50% minder letsel dan gemiddeld presterende bedrijven. Als de grootste aanbieder van veiligheidsautomatisering ter wereld helpen we u bij het ontwikkelen van veiligere, productievere oplossingen.

Veiligheidsmanagement

Een meetbaar verschil leveren op het gebied van fabrieksveiligheid, prestatie en winstgevendheid

Prestaties optimaliseren
Machineveiligheid

Veiligheid en prestatie verbeteren, ontwikkeltijd verminderen tot ISO 13849-1, IEC 62061

Productiviteit verhogen
Procesveiligheid

Instrumentele veiligheidssystemen ter bescherming van uw mensen, bedrijfsmiddelen en het milieu

Risicoreductie
Elektrische veiligheid

Veiligheidstechnologieën en -diensten voor inperking van vonkbogen

Blootstelling verminderen

Veiligheid, productiviteit en ontwerptijd optimaliseren

Diensten, hulpmiddelen en technologie voor de beste prestaties

Uit vele onderzoeken blijkt dat bedrijven die het beste presteren, een 5 tot 7% hogere Algehele Effectiviteit van Apparatuur bereiken, 2 tot 4% minder ongeplande uitvaltijd hebben en ruim 50% minder letsel dan gemiddeld presterende bedrijven. Deze resultaten worden behaald door het verbeteren van de veiligheidslooptijd. Dit gebeurt aan de hand van drie hoofdcomponenten:

  • Bedrijfscultuur (gedrag)
  • Naleving (processen en procedures)
  • Technologie (apparaten die helpen bij de bescherming van werknemers en productiviteit optimaliseren)

Ontdek hoe uw organisatie scoort op basis van de Safety Maturity Index™. Ontwikkel een bewezen plan van vijf stappen om risico te verminderen, productiviteit te verbeteren en naleving met internationale veiligheidsnormen te verbeteren. En dat allemaal terwijl systeemontwikkeltijd en kosten worden gereduceerd.

Veiligheidssysteemontwerp voor verbeterde functietijd
Main Image
Whitepaper
Veiligheidssysteemontwerp voor verbeterde functietijd

Geïntegreerde veiligheidstechnologieën die tijdens de ontwerpfase worden opgenomen, kunnen de beschikbaarheid van het machinepark verhogen, MTTR verlagen en productiviteit verbeteren.

Nu downloaden

Volwassenheidsniveau veiligheid

Veiligheids- en productiviteitsprestatie verbeteren

Het volwassenheidsniveau van de veiligheid is gebaseerd op een combinatie van drie kernelementen: Bedrijfscultuur (gedrag), Compliance (procedures) en Technologie.

In samenwerking met partners in culturele ontwikkeling hebben we meethulpmiddelen en een bewezen proces van vijf stappen om het volwassenheidsniveau te verbeteren ontwikkeld. Het proces vereist samenwerking tussen essentiële gezondheid en veiligheid, processen en engineering om de beste prestaties te bereiken.

Video Safety Maturity Index
Main Image
Overzicht
Video Safety Maturity Index

Bekijk hoe de tool Safety Maturity Index u kan helpen bij het bereiken van de beste resultaten met uw veiligheidsstrategie.

Lees meer
Volwassenheidsniveau veiligheid
Main Image
Mogelijkheden
Volwassenheidsniveau veiligheid

Fabrikanten die het beste presteren behalen een 5 tot 7% hogere Algehele Effectiviteit van Apparatuur, hebben 2 tot 4% minder onvoorziene uitvaltijd en het letselpercentage ligt op minder dan de helft van gemiddeld presterende bedrijven.

Ontdek onze mogelijkheden

Ontwikkelingstools voor veiligheidssysteem

Complexe machines, veiligheidsnormen en moderne apparatuur vereisen elk een diepgaand inzicht om veiligheidsoplossingen te implementeren die helpen bij het beschermen van werknemers, productiviteit verbeteren en naleving te behalen. Gebruik deze tools om:

  • Systeemontwerp en controle van machineveiligheid te vereenvoudigen;
  • De beste resultaten uit uw veiligheidsstrategie te halen;
  • Van veiligheidsexperts over machineveiligheid, wetgeving, theorie en praktijk te leren;
  • De waarde van veiligheid in uw processen te bewijzen.
Ontwikkelingstools voor veiligheidssysteem
Main Image
Mogelijkheden
Ontwikkelingstools voor veiligheidssysteem

De methodiek van de veiligheidslevenscyclus kan de ontwikkeltijd van veiligheidssystemen drastisch verminderen en naleving verbeteren.

Ontdek onze mogelijkheden

Volg ons op sociale-media

Blijf op de hoogte van de laatste trends op het gebied van leiderschap op basis van veiligheid, producten, oplossingen en diensten.

Veiligheid LinkedIn
Main Image
Veiligheid LinkedIn

Hebt u een vraag of een interessant onderwerp over industriële veiligheidsautomatisering? Word lid van onze groep!

Word lid van onze groep!
Veiligheid Twitter
Main Image
Veiligheid Twitter

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, producten, oplossingen en doordacht leiderschap.

Volg ons
Veiligheid Facebook
Main Image
Veiligheid Facebook

Praat met ons mee over het beschermen van mensen, producten, apparatuur en de planeet.

Like onze pagina
Bent u klaar voor een gesprek met een expert van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen
Voor u aanbevolen