Niet alle bedrijven beschikken over het personeel dat nodig is voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een industrieel programma voor preventief onderhoud dat bijdraagt aan de optimalisatie van hun productieomgeving. Met onze serviceovereenkomst bieden wij fabrieksbreed preventief onderhoud van al uw machines en apparatuur.
Serviceovereenkomst voor preventief onderhoud
Reduceer de totale eigendomskosten met een onderhoudsovereenkomst
Onze inspecties in het kader van gepland onderhoud zijn ontwikkeld en geoptimaliseerd op basis van onze jarenlange ervaring met het onderhoud van automatiseringssystemen. Hierbij worden latente systeemstoringen gesignaleerd. Alleen systeemscomponenten waarvan de operationele levenscyclus is verstreken worden aangemerkt voor reparatie of vervanging. Deze aanpak verlaagt de kosten door een einde te maken aan onnodige reparaties waarvan sprake is bij de meeste tijdsspecifieke programma's voor preventief onderhoud.
Ondersteunde taken en producten
Wij kunnen u helpen met:
- Problemen rond de compatibiliteit en interoperabiliteit van systemen, de voorraad reserveonderdelen, productkennisgevingen en het identificeren en uitvoeren van relevante patches en upgrades
- Volledige documentatie van inspecties en aanbevelingen
Voorbeelden van ondersteunden producten zijn aandrijvingen, PLC's, motion-systemen, elektronische operator interfaces, de kwaliteit van de stroomvoorziening, netwerken en software. Dat geldt voor zowel discrete als processystemen. Op elk onderdeel van de apparatuur die deel uitmaakt van de overeenkomst is een full servicegarantie van toepassing.