Om stilstandtijd te reduceren en onderhoud aan fabriek en machines te verbeteren, hebt u een betrouwbare servicepartner nodig waarop u kunt vertrouwen voor kwaliteitsreparaties wanneer u die nodig hebt. Met een beproefde en consistente procedure kunt u uw apparatuur van Allen-Bradley en Reliance Electric naar de oorspronkelijke operationele staat herstellen zodat u er zeker van bent dat deze betrouwbaar functioneert.
Renovatieservices
De fabriek geautoriseerde reparaties van Allen-Bradley en Reliance Electric producten
In onze tien wereldwijde ISO-gecertificeerde faciliteiten voor renovatie van apparatuur, wordt gebruikgemaakt van dezelfde hoogwaardige onderdelen, normen en specificaties als in het originele fabricageproces. Dat betekent dat u uw automatiseringsapparatuur kunt laten herstellen naar als nieuwstaat of beter om de prestaties te verbeteren en de productlevensduur te verlengen. Afhankelijk van het geselecteerde serviceniveau en uw regio, omvat alle gerenoveerde apparatuur een garantie van 12, 18 of 24 maanden.
U krijgt tevens:
- Onderdelen met Rockwell Automation OEM specificatie
- Installatie van toepasselijke updates/uitbreidingen
- Vervanging van defecte/verouderde componenten
- Functioneel en belastingsonderzoek
- Reiniging en cosmetisch herstel
Omruilservices
Met prioriteitsservice krijgt u een vervanging via spoedlevering
Met onze prioriteitsservice wordt een vervangend onderdeel via versnelde service naar u verzonden.
- Meer dan 50.000 catalogusartikelen op acht omruilpunten wereldwijd
- Meer dan $100 miljoen aan producten verkrijgbaar voor omruil
- En wereldwijd netwerk van knooppunten voor serviceonderdelen
- Noodservice beschikbaar 24x7x365
- Verzendkosten voor retouren worden vergoed als de defecte, niet door garantie gedekte unit binnen 15 dagen wordt geretourneerd
Wat is renovatie?
Ons eigen renovatieproces herstelt uw Allen-Bradley producten
Dit zijn de stappen die we nemen om de levensduur van uw apparatuur te verlengen:
- Ontvangst en verificatie
- Renovaties en verbeteringen
- Componentverificatie/vervanging
- Functioneel en belastingsonderzoek
- Milieuvriendelijke oplossingen
- Laatste kwaliteitscontrole
- Veilige verzending
Voor en na: zie het verschil
Doe geen concessies aan de kwaliteit door gebruik te maken van ongeautoriseerde reparatieleveranciers
Heeft u zich ooit afgevraagd hoe een product eruitziet als het in onze renovatiecentra wordt geleverd en hoe we het herstellen en testen voordat het naar u wordt teruggestuurd? Met meer dan 110 jaar productie-ervaring in het maken van Allen-Bradley-producten, zijn wij de enige geautoriseerde serviceleverancier van OEM-gespecificeerde componenten.
Industriële reparatieservices
Wie uw automatiseringsapparatuur ook heeft gefabriceerd, wij kunnen die repareren.
Wij bieden industriële reparatiediensten voor 200.000 artikelen van meer dan 7000 fabrikanten. Uw bedrijfsvoering vereenvoudigen en optimale resultaten bereiken door gebruik te maken van één enkele reparatieprovider