Loading

Migratie van PLC-5 naar ControlLogix

De opties evalueren terwijl u uw migratie plant

Migratie van PLC-5 naar ControlLogix

U hebt de aankondigingen gezien over het Allen-Bradley® PLC-5® besturingssysteem dat aan het eind van zijn levensduur is. U hebt migratie wellicht uitgesteld omdat uw personeel niet over de bandbreedte beschikt, u zich zorgen maakt over extra stilstandtijd of u kapitaal tekort komt om een groot aantal migraties aan te kunnen.


Resources die u helpen migreren

Het PLC-5 besturingssysteem is een van de meest geïnstalleerde besturingsplatformen. Reserveonderdelen, gerepareerde eenheden en vakkundige technici worden echter steeds schaarser.

Er zijn voldoende resources beschikbaar om u te helpen migreren en u hebt verschillende opties als u een proactief levenscyclusplan ontwikkelt. U kunt ervoor kiezen om te werken met een vertrouwde partner zoals Rockwell Automation, een systeemintegrator/oplossingsleverancier, of het zelf doen. We bieden een volledig portfolio van moderniserings- en migratieservices en -tools om het proces te vergemakkelijken.


Doe-het-zelf

We bieden veel zelfservice migratieresources voor uw verouderende systemen:

  • Gebruiksvriendelijke hardwareselectie en conversietoepassingen
  • Geautomatiseerde conversietools voor softwarecode
  • Conversiesystemen voor bedrading van controllers en I/O
  • Netwerkinterfacemodules

Gegroepeerde PLC-5 migratie

Onze gegroepeerde PLC-5 migratie is een eenvoudige, snelle en rendabele optie die aantrekkelijk is voor eindgebruikers, systeemintegrators en machinebouwers. Migreer één PLC-5 rek en maximaal vier rekken voor remote I/O en laat verbonden apparatuur en slavecontrollers ongemoeid. Door de kerncontroller en het chassis te migreren, wint u nu aan efficiëntie terwijl u de basis legt voor toekomstige modernisering.

Wanneer u met ons samenwerkt aan uw migratieproject, profiteert u van:

  • Consistente levering door een kerngroep van technici die elke dag PLC migraties en conversies uitvoeren
  • Volgen van constructienormen en -processen die worden bepaald door ons kwaliteitsbeheersysteem
  • Gemiddeld 16 uur simulatie testen en beoordelingen door technische vakgenoten
  • De optie om een van onze, door de fabriek getrainde technici toe te voegen om u te helpen uw nieuwe besturingssysteem in bedrijf te nemen

De gegroepeerde PLC-5 migratie is ideaal voor discrete, simpele toepassingen die communiceren met apparaten en rekken met remote I/O in bestaande netwerken zoals DH+ en remote I/O.


Aangepaste modernisering

Eindgebruikers met grote, complexe installaties kunnen de zakelijk voordelen van het samenvoegen van IT en OT in The Connected Enterprise beter benutten. Onze conversie- en migratieservices kunnen u helpen bij een aangepaste migratie.

Bent u klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Aanbevolen voor u