Geïntegreerde controlesystemen maken de slimme productie voor uw industriële automatiseringsoplossing mogelijk. Met ons Integrated Architecture®-systeem kunt u een industrieel controlesysteem individueel op machine- of lijnniveau implementeren om aan specifieke behoeften te voldoen. Het kan vervolgens worden geschaald over meerdere lijnen of fabrieken om bedrijfsbrede bedrijfsdoelstellingen te bereiken. We hebben ons Integrated Architecture-systeem geëvolueerd tot een hoogwaardige architectuur. Het helpt bij het convergeren van controle en informatie om de aangesloten onderneming te voorzien van slimmere technologie, verbeterde productiviteit en een veiliger omgeving.
Meerdere automatiseringsdisciplines
Multidisciplinaire besturing in één infrastructuur integreren
Wanneer u uw industriële controlesystemen integreert in één fabrieksbrede infrastructuur, verhoogt u de efficiëntie en productiviteit in al uw activiteiten. Als u meerdere, ongelijksoortige controlesystemen vervangt door één gemeenschappelijk raamwerk, maakt dit een efficiënte installatie, bediening en onderhoud mogelijk. Ons Logix-besturingsplatform biedt de schaalbaarheid en prestaties om aan uw behoeften te voldoen.
Controledisciplines
Integrated Architecture Builder
Gebruik Integrated Architecture Builder (IAB) om controlesystemen op te zetten en te valideren, en om voorstellen en BOM’s te genereren die de details van uw controlesysteem bevatten. De tool biedt geavanceerde selectiehulp en een grafische interface voor het ontwerpen van systemen. Die systemen kunnen producten omvatten die communiceren via netwerken zoals Ethernet/IP en subsystemen die componenten hebben die een gemeenschappelijke backplane delen, zoals PLC's. U kunt I/O, netwerken, aandrijvingen, bekabeling en bedrading op de machine, bewegingscontrole en andere apparaten aan uw systeem toevoegen.
Download Integrated Architecture Builder vanuit het uitvoerbare bestand Product Selection Toolbox of de mobiele app.
Integrating Industrial and Enterprise Systems
EtherNet/IP™ is a robust communications platform that enables machine builders and end-users to effectively unite their network infrastructure. With EtherNet/IP, all network capabilities such as motion, time synchronization, HMI, intelligent motor control, process instrumentation, and safety are available on a common network infrastructure.
Integratie van industriële en bedrijfssystemen
EtherNet/IP™ is een robuust communicatieplatform waarmee machinebouwers en eindgebruikers hun netwerkinfrastructuur effectief kunnen verenigen. Met EtherNet/IP zijn alle netwerkfuncties zoals beweging, tijdsynchronisatie, HMI, intelligente motorbesturing, procesinstrumentatie en veiligheid beschikbaar op een gemeenschappelijke netwerkinfrastructuur.
Controleproducten en technologie
Schaalbare, multi-gedisciplineerde controle
Ons aanbod van Integrated Architecture omvat besturing-, visualisatie-, motion- en netwerkoplossingen. Bovendien is de Studio 5000-ontwerpomgeving de kerninfrastructuur van geïntegreerde controle en informatie.
Verbeter uw processen in elke productiefase, van ontwerp en installatie tot bediening en onderhoud.