Loading

Ontwerp- en configuratiesoftware

Configureren. Programmeren. Visualiseren.
Main Image
Ontwerp- en configuratiesoftware
Configureren. Programmeren. Visualiseren.
Industriële automatisering en besturing
    • Ontwerp- en configuratiesoftware
    • Ontwerp- en configuratiesoftware
    • Microbesturing
    • Microbesturing
    • Alles bekijken
  • Integrated Architecture
    • Intelligente pakketstroomsystemen
    • Intelligente pakketstroomsystemen
    • TotalFORCE-technologie
    • TotalFORCE-technologie
    • Alles bekijken
    • Schaalbare computers
    • Schaalbare computers
    • Slimme apparaten
    • Slimme apparaten

Vereenvoudig standalone machineontwikkeling voor meerdere industrieën met de Connected Components Workbench™-software. Als onderdeel van ons Integrated Architecture® -systeem, biedt onze Connected Components Workbench-software apparaatconfiguratie, controllerprogrammering en integratie met Human Machine Interface-editor (HMI). Deze software helpt de initiële ontwikkelingstijd en -kosten van de machine te verminderen.


Meer informatie over Connected Components Workbench-software

Onze software is ontwikkeld op basis van de beproefde Rockwell Automation- en Microsoft Visual Studio-technologie.

Onze Connected Components Workbench-software is:

  • Eenvoudig te configureren – Eén softwarepakket vermindert de initiële ontwikkelingstijd en kosten van de machine
  • Eenvoudig te programmeren – Vereenvoudig het programmeerproces met voorbeeldcode en door de gebruiker gedefinieerde functieblokken
  • Eenvoudig te visualiseren – Raadpleeg de variabelen van de Micro800™-controller rechtstreeks bij het maken van HMI-tags
Overzicht Connected Components Workbench-software
Main Image
Overzicht
Overzicht Connected Components Workbench-software

Onze Connected Components Workbench™ ontwerp- en configuratiesoftware biedt controllerprogrammering, apparaatconfiguratie en integratie met HMI-editor. Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan met de software? Bekijk deze video voor meer informatie.

Microbesturingsoplossingen
Main Image
Mogelijkheden
Microbesturingsoplossingen

Ons microbesturingssysteem is ontworpen voor grote standalone machinetoepassingen en biedt een kosteneffectieve en aanpasbare oplossing voor machinebouwers.

Ontdek onze mogelijkheden

Hoogtepunten van Connected Components Workbench-software
Main Image
Overzicht
Hoogtepunten van Connected Components Workbench-software

Connected Components Workbench™ ontwerp- en configuratiesoftware biedt controllerprogrammering, apparaatconfiguratie en integratie met HMI-editor. Ontdek hoe het Logix-thema uw gebruikerservaring vereenvoudigt.

Lees meer

Overzicht van de nieuwste softwareversie

Verbeterde gebruikerservaring

  • Verkort de programmeertijd van de Micro800-controller door snel laddersporten in te voeren en te wijzigen met behulp van vergelijkbare workflows als RSLogix 500® en Studio 5000 Logix Designer® -software
  • Zoek en voeg gemakkelijk instructies toe met de instructiewerkbalk
  • Deel code tussen Connected Components Workbench en Studio 5000 Logix Designer-software door middel van kopiëren en plakken
  • Programmeer in uw voorkeursomgeving door instructienamen te wisselen tussen standaard IEC- en Logix-thema's

Simulatoromgeving

  • Ontwerp en debug applicatiecode in een gecontroleerde omgeving met behulp van Micro800 Simulator

Realtime gegevens

  • Leg gegevens in realtime vast, bekijk en analyseer ze met PowerFlex® -aandrijvingen en Micro800-trendanalyse

Verbeterde animatiemogelijkheden

  • Voer eenvoudige objectanimaties uit met PanelView™ 800 DesignStation

Vereisten voor Windows-besturingssysteem

Minimale hardwarevereisten

  • Processor: Intel Core i5 Standard Power-processor (i5-3xxx) of gelijkwaardig
  • RAM: 8 GB
  • Harde schijfruimte: 20 GB gratis
  • Optische schijf: DVD-ROM
  • Aanwijsapparaat: elk Microsoft Windows® compatibel aanwijsapparaat

Ondersteund besturingssysteem - geteste edities

  • Windows 10* - 32-bits and 64-bits
  • Windows Server 2016* - 64-bits
  • Windows 8.1* - 32-bits en 64-bits
  • Windows Server 2008 R2 64-bits
  • Windows Server 2008 R2 64-bits
  • Windows 7 SP1 - 32-bits en 64-bits
  • Windows Server 2008 R2 SP1 - 64-bits

*vereist installatie van .NET Framework 3.5 SP1

Profiel Connected Components Workbench-software
Main Image
Brochure
Profiel Connected Components Workbench-software

Dit productprofiel biedt het overzicht, de voordelen en de nieuwste functies van Connected Components Workbench™-software. Meer informatie.

Nu downloaden

Software downloaden

  • Zowel Standard als Developer Edition zijn beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees en Vereenvoudigd Chinees.
  • De Standard Edition wordt geleverd met een algemene, gebruiksvriendelijke configuratie- en programmeersoftware voor een Rockwell Automation microbesturingssysteem, inclusief een demoversie van Micro800-simulator.
  • De Standard Edition wordt geleverd met een algemene, gebruiksvriendelijke configuratie- en programmeersoftware voor een Rockwell Automation microbesturingssysteem, inclusief een demoversie van Micro800-simulator.

Gratis download of gratis DVD

  • De Standard Edition downloaden
  • De Standard Edition-DVD aanvragen

Orderportaal voor softwareabonnementen

  • De Developer Edition aanschaffen
    • Ga naar de portal voor softwareabonnementen om een ​​jaarabonnement op de Developer Edition aan te schaffen dat met ondersteuning wordt meegeleverd
Snelle tips voor Connected Components Workbench-software
Main Image
Brochure
Snelle tips voor Connected Components Workbench-software

Snelle tips voor Connected Components Workbench™-software.

Nu downloaden
Gids voor de gebruiker van Studio 5000 Logix Designer Software
Main Image
Handleiding
Gids voor de gebruiker van Studio 5000 Logix Designer Software

Deze gids biedt terminologie en workflowvergelijking tussen Connected Components Workbench™-software en Studio 5000 Logix Designer®-toepassing.

Nu downloaden

Softwareresources

Lees meer over Connected Components Workbench™-software met ons uitgebreide assortiment instructievideo's die begeleiding bieden bij het programmeren van Micro800-controllers tot het configureren van PanelView™ 800 grafische terminals en aanverwante apparaten.

Ontwerp uw toepassingen efficiënt met toegang tot onze voorbeeldcodebibliotheek voor Micro800-controllers.

Micro800-voorbeeldcodebibliotheek
Instructievideo’s Connected Components Workbench-software
Main Image
Training
Instructievideo’s Connected Components Workbench-software

Heeft u hulp nodig om aan de slag te gaan met onze Micro800®-controllers, PanelView™ 800 grafische terminals, gerelateerde apparaten en Connected Components Workbench™ programmeer- en configuratiesoftware? Bekijk deze trainingsvideo's voor informatie over het ontwikkelen van door de gebruiker gedefinieerde functies, het ontwerpen van een HMI-toepassing, het automatisch hernoemen van variabelen en meer.

Lees meer

Minimaliseer uw opstarttijd

Bekijk deze video's om onze flexibele en kosteneffectieve microbesturingsoplossingen te ontdekken die u helpen uw opstarttijd voor uw standalone machines te minimaliseren.

Microbesturingssysteem
Main Image
Overzicht
Microbesturingssysteem

Wij bieden eenvoudige en kosteneffectieve microautomatiseringsoplossingen voor kleine tot grote zelfstandige machinebouwers. Ons softwarepakket biedt controllerprogrammering, apparaatconfiguratie en integratie met HMI-editor om snel machines te ontwerpen en te ontwikkelen.

Lees meer
Overzicht Micro800-controller
Main Image
Overzicht
Overzicht Micro800-controller

Onze Micro800®-controllers bieden flexibele en aanpasbare microbesturingsoplossingen voor uw standalone machines. Lees meer over de controllers en hoe eenvoudig het is om te programmeren met Connected Components Workbench™-software.

Lees meer
Overzicht PanelView 800 grafische terminals
Main Image
Overzicht
Overzicht PanelView 800 grafische terminals

Onze PanelView™ 800 grafische terminals bieden een supersnelle processor, een display met hoge resolutie, de mogelijkheid om verbinding te maken met micro- en kleine controllers en functies voor bewaking op afstand. Deze terminals zijn ideaal voor uw zelfstandige machines om te voldoen aan een breed scala van kleine tot middelgrote toepassingen.

Lees meer
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen

Voor u aanbevolen
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
  3. Chevron LeftChevron Left Ontwerp- en configuratiesoftware Chevron RightChevron Right