IT-/OT-convergentie helpt bedrijven hun productiviteit op nieuwe manieren te meten en te beheren. Gegevens die beschikbaar zijn via het IoT in de productie, verbeteren bijvoorbeeld de besluitvorming en machineprestaties. Geïntegreerde automatisering en informatievoorziening plaveien de weg naar nieuwe productiviteitsverbeterende innovaties zoals zelfbewuste apparatuur en samenwerkende robots.
Wat is uw moderniseringsstrategie?
Omarm nieuwe technologie en maak van productiviteit een langetermijndoel
Een moderniseringsstrategie gaat om meer dan IT-/OT-convergentie of upgrades van apparatuur. Het gaat om het ontwikkelen van een roadmap die alle aspecten van uw activiteiten behandelt. Het gaat ook om de voorbereiding op onvermijdelijke technologische vooruitgang en zakelijke veranderingen.
Overweeg enkele manieren waarop bedrijven modernisering benaderen om de productiviteit te verhogen:
- Autobedrijven gebruiken geautomatiseerde datasystemen om de OEE en de productiviteit met 50% te verhogen.
- Levensmiddelen- en drankenbedrijven gebruiken de Infrastructure-as-a-Service-benadering om de tijd voor probleemoplossing met 90% te verminderen
- Olie- en gasbedrijven gebruiken realtime voorspellende analyses om mogelijke storingen op te sporen en uitvaltijd te minimaliseren
- Farmaceutische bedrijven verbeteren de procesconsistentie om de productie met 65% te verhogen
We hebben ook onze productieactiviteiten gemoderniseerd als onderdeel van het traject van onze eigen industriële onderneming, en automatisering en informatie geïntegreerd in een verbonden systeem. We gebruikten de nieuwste MES- en EMI-software om informatie uit honderden toepassingen op één centrale locatie te brengen. Onze productiviteit is gestegen sinds het nieuwe systeem is geïmplementeerd.
Casestudy's
IT-/OT-convergentie in actie
Wat gebeurt er als organisaties de kloof overbruggen tussen fabrieksvloer- en bedrijfssystemen? Ze begrijpen hun bedrijf beter, verminderen de downtime en bereiken productiviteitsniveaus die anders niet mogelijk waren. Innovatieve bedrijven laten al zien wat er mogelijk is. Zie hoe dat in zijn werk gaat
Geïntegreerde automatiseringssystemen
Verbind de fabrieksvloer met schaalbare, toekomstbestendige technologieën
IT-/OT-convergentie overbrugt de kloof tussen niet alleen fabrieks- en bedrijfssystemen, maar ook tussen individuele apparaten. Om deze reden zijn automatiserings- en besturingssystemen gebouwd met apparaten die naadloos zijn geïntegreerd in plaats van een verzameling afzonderlijke producten.
Technologieën die zijn ontworpen om te helpen bij het bouwen van geïntegreerde en efficiënte industriële automatiseringssystemen zijn onder meer:
- Geïntegreerde besturingssystemen combineren realtime informatie en meerdere besturingsdisciplines in één architectuur om de productiviteit te verhogen
- Intelligente motorbesturing apparaten bieden toegang tot informatie die tot betere beslissingen kan leiden en de systeemprestaties kan verbeteren
- Slimme apparaten leveren de onbewerkte gegevens voor een Connected Enterprise om de activiteiten te helpen optimaliseren
Een enkele en veilige netwerkarchitectuur
Het juiste netwerk voor een productieve verbonden onderneming
Een naadloze informatiestroom is alleen mogelijk met een veilige en betrouwbare netwerkarchitectuur. Organisaties die een enkele netwerkarchitectuur op standaard Ethernet en IP implementeren, kunnen helpen om de juiste gegevens bij de juiste medewerker, plaats en tijd te krijgen. Deze aanpak kan de productiviteit op de fabrieksvloer en in de hele onderneming stimuleren.
Om IT-/OT-convergentie te plannen, is het van cruciaal belang om de vele complexiteiten te begrijpen. In samenwerking met onze strategische alliantiepartners kunnen we u helpen bij het navigeren door dit proces. Met Cisco kunnen we u helpen uw netwerkarchitectuur samen te brengen en te vereenvoudigen, culturele en technische hiaten te dichten en werknemers op te leiden. Met Panduit bieden we begeleiding en voorgeconfigureerde oplossingen die u kunnen helpen risico's te verminderen, operationele prestaties te verbeteren, betrouwbaarheid te verbeteren en netwerkimplementaties te vereenvoudigen.