OptiSIS 안전 장치 장착 시스템

패키지형 세이프티 장비 솔루션

로크웰 오토메이션의 OptiSIS® 사전 설계된 안전 장치 장착 시스템은 중소 규모 프로세스 애플리케이션에 대한 리드 타임을 줄여주고 쉽게 배포할 수 있도록 도와줍니다. 이 시스템은 단일 공통 솔루션을 사용하므로 다양한 안전 장치 장착 시스템 교체 또는 업그레이드 프로젝트를 위한 이상적인 솔루션입니다.

위험, 리드 타임 및 비용 최소화

안전 장치 장착 시스템 교체 또는 업그레이드 프로젝트를 위한 OptiSIS 솔루션

로크웰 오토메이션의 OptiSIS 패키지형 안전 솔루션은 엔지니어링 및 안전과 관련된 수동 규제 준수 작업보다는, 안전 기능 구성에 중점을 둡니다. 프로세스 안전 시스템을 더 이상 유지할 수 없거나 규제 비준수로 인해 변경이 필요한 경우 생산 현장 관리 부서에서는 비용 효율적인 긴급 배송 교체 솔루션을 계속 사용할 수 있습니다.

다른 안전 장치 장착 시스템 솔루션 보기

프로세스 안전 솔루션 살펴보기

위험이 감소된 빠른 설치

이점

  • 리드 타임 단축
  • 설치 비용 절감
  • 현장에 빠른 설치
  • 빠른 설치, 쉬운 업그레이드
  • 위험 최소화

기능

  • 프로그래밍 불필요
  • 빠른 검증
  • 유연한 입력 및 출력
  • SIL 3 요구 사항 충족
  • 스마트 필드 장비 및 자산 관리 시스템에 연결
  • 설치 준비된 TÜV­ 인증 하드웨어 및 검증 소프트웨어 포함
  • ISA 84/IEC61511 준수

OptiSIS 패키지형 솔루션으로 맞춤형 안전 솔루션과 관련된 리드 타임을 줄일 수 있습니다.

지원

고객 솔루션에 맞는 로크웰 오토메이션 서비스 찾기

국제 시장에서 경쟁이 점점 치열해짐에 따라 많은 기업에서는 기술을 활용하여 수익성 있는 사업 성장을 지속하는 데 주력하고 있습니다만, 도움이 필요할 때도 있기 마련입니다. 광범위한 서비스 포트폴리오로 자동화 투자를 최대한 활용할 수 있도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다.

로크웰 오토메이션의 프로세스 서비스에 대해 자세히 알아보기

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/ko/KR_det_optisis row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.