ControlLogix SIL 2

프로세스 컨트롤러 안전 시스템

오늘날 제조업체에는 인력, 자산, 환경 및 명성을 보호해 줄 안전하고 믿음직한 시스템이 필요합니다. 제조업체에서는 TÜV에서 제공하는 ControlLogix® 제품의 Safety Integrity Level(SIL) 인증을 통해 나날이 늘어나는 표준 요구 사항에 더 간편하게, 더 쉽게, 더 경제적으로 부응할 수 있습니다.

비용 효율적인 설계

탁월한 비용 절감

  • 개별 프로세스 안전 시스템에 대한 추가 교육 불필요
  • 쉽게 사용 가능한 예비 부품
  • 기본 프로세스 컨트롤 시스템(BPCS)과 동일한 하드웨어

구성 가능한 토폴로지

  • 안전 장치 인증
  • 폴트 방지 인증

쉽게 구성된 표준 컨트롤러

새로운 TüV 인증

  • 높은 수준의 가용성 제공
  • 폴트 방지를 I/O 수준으로 확장

빠른 구현

  • 구성 가능한 소프트웨어 덕분에 시스템을 더 쉽게 사용 가능
  • 진단, 비교, 알람 및 기타 기능에 대한 사전 개발된 로직 제공
  • 투명하고 구성 가능한 캡슐화된 루틴

설계를 기반으로 한 신뢰성

  • ControlLogix 컨트롤러, I/O 모듈 및 통신 제품과 동일한 설계
  • 표준 설계에서 SIL 2 인증을 취득하는 데 필요한 신뢰성 제공

지원

고객 솔루션에 맞는 로크웰 오토메이션 서비스 찾기

국제 시장에서 경쟁이 점점 치열해짐에 따라 많은 기업에서는 기술을 활용하여 수익성 있는 사업 성장을 지속하는 데 주력하고 있습니다만, 도움이 필요할 때도 있기 마련입니다. 광범위한 서비스 포트폴리오로 자동화 투자를 최대한 활용할 수 있도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다.

로크웰 오토메이션의 프로세스 서비스에 대해 자세히 알아보기

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/ko/KR_det_controllogix-sil2 row-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.