iTrak 지능형 추적 시스템

모듈 방식의 확장 가능한 리니어 모터 시스템으로 유연성 강화

포장 및 자재 취급 분야에서 추적 기반의 산업용 모션 컨트롤을 설계 및 구축하는 데 혁명을 불러일으킨 iTRAK®은 선형 모션과 회전형 모션을 통합합니다. 그 결과 만들어지는 유연하고 완벽한 통합 모션 솔루션으로 장비를 더 효과적으로 활용할 수 있습니다.

모션 컨트롤에 혁명을 불러일으킨 추적 시스템

로크웰 오토메이션의 iTRAK 지능형 추적 시스템은 현재 출시된 모션 솔루션 중 가장 혁신적인 솔루션입니다. 모듈 방식의 이 시스템은 확장 가능한 리니어 모터 시스템으로서, 직선 또는 곡선 경로에 위치한 다양한 동력원을 개별적으로 제어할 수 있습니다. 회전식 체인이나 벨트, 기어 등은 이제 과거의 추억이 되었습니다. iTRAK은 자동화의 속도 및 유연성을 재정의하는 단순하고 효과적인 소프트웨어 프로파일로 하드웨어를 대체합니다.

이점:

  • 생산율 50% 이상 증가
  • 생산 전환을 위한 가동 중단 시간 감축
  • 장비 크기 감소
  • 짧은 가동으로도 수익성 확보
  • 정기 유지보수 감소

iTRAK 지능형 추적 시스템 소개

iTRAK은 확장 가능한 모듈형 모션 제어 시스템으로서, 트랙에 배치된 자석 추진 방식의 동력기 여러 개를 개별적으로 제어할 수 있습니다.

장비 설계 현대화

iTRAK 지능형 추적 시스템은 수십 년간 사라졌던 방식으로 장비 설계의 혁신 가능성을 제시합니다. 기계적 선이 전자적 선으로 변화했다가 마침내 독립적인 동력기 기술로 진화하기까지 장비 설계가 달라지는 모습을 살펴보십시오. 이 동영상에서는 연속 모션과 간헐적 모션의 조합, 직접적인 드라이브 모션 컨트롤, 그리고 고성능 서보 제어 등을 결합하여 처리 성능을 높이고, 전환 시간을 단축하고, 전체 장비의 크기를 줄이는 방법을 보여 줍니다.

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.