모션 컨트롤

고성능 아키텍처를 위한 혁신 및 효율성

Rockwell Automation은 장비 제조 업체의 과제를 이해하고 있으며, 고객의 목표 달성에 도움이 되는 고성능 모션 컨트롤 시스템을 제공합니다. Rockwell Automation은 장비를 혁신하거나 설계 효율성을 높이고자 하는 고객을 위해 사용하기 쉬운 통합 모션 솔루션을 제공합니다. Rockwell Automation 포트폴리오에는 다양한 산업용 모션 제품, 소프트웨어 및 모듈형 트랙 시스템이 포함됩니다.


서보 드라이브, 서보 모터 및 액추에이터

서보 드라이브, 서보 모터 및 액추에이터

Rockwell Automation은 서보 드라이브, 서보 모터 및 액추에이터를 제공합니다.

  • 소형 단축 드라이브에서 고성능 다축 서보 드라이브까지 다양한 애플리케이션에 맞춰 선택 가능
  • 회전형 및 선형 서보 모터와 액추에이터는 광범위한 환경의 과제 해결을 위해 다양한 출력 전력 제공
  • 통합된 선형 액추에이터의 정확한 위치 결정과 빠른 구축 성능으로 유연한 서보 제어 제공

독립형 카트 기술

독립형 카트 기술

독립형 카트 기술은 리니어 모터에 대한 새로운 접근 방식입니다. 기존의 컨베이어는 기어, 체인 및 벨트를 사용합니다. 독립형 카트 기술에서는 자석을 사용하여 마찰 없는 추진력으로 모션을 정확하게 제어합니다. 결과는 다음과 같습니다.

  • 가동 중단 시간 및 유지보수 감소
  • 에너지 소비량 감소
  • 이동 프로파일 변경 및 복잡한 모션 구현 능력 향상

특집

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/ko/KR_prd_motion-control)

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.