CPGSuite 제조 실행 시스템

생산 가속화

FactoryTalk® CPGSuite® MES는 확장 가능한 가치 기반 애플리케이션으로 탁월한 운영 효율을 달성할 수 있도록 지원합니다. 공급망의 효율성을 높이고 규정 준수 지침을 준수할 수 있도록 도와드립니다. 또한 지속 가능성 목표 달성도 도와드립니다.

탁월한 운영 효율 달성

CPGSuite™ MES는 탁월한 운영 효율을 달성하고, 공급망의 효율성을 높이고, 규정 준수 지침을 준수하고, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 도와주는 확장 가능한 가치 기반 애플리케이션을 자랑합니다.

CPG 애플리케이션에 MES를 어떻게 적용할 수 있을까요?

CPG 제조업체는 더 다양한 제품을 생산하여 더 다양한 거래 파트너에게 최대한 신속하게 공급해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이를 위해서는 생산, 포장 및 공급망 운영의 효율을 극대화해야 합니다. 이것이 바로 MES의 중요성이 그 어느 때보다 강하게 부각되고 있는 이유입니다.

식품 안전 프로그램 개선

식음료(F&B) 운영에서 제품 품질 및 안전의 일관성을 높이는 5단계 방법을 알아보십시오.

주문의 하루 시청

CPGSuite 솔루션을 사용하면 처리량을 최적화하고 자산 효율성을 향상할 수 있습니다. 자재, 장비 효율성, 인력, 총 에너지 소비량 등의 고정 제조 자산 및 가변 제조 자산을 활용하십시오.

공급망 효율 향상

컨텍스트가 살아 있는 생산 데이터를 수집하고 핵심 성과 지표 및 대시보드를 사용해 성과 목표와의 편차를 제때 인지할 수 있습니다. 집계된 데이터를 사용해 운영 문제의 근본 원인을 확인할 수 있습니다.

압출기 운영에 대해 확인할 수 있는 창

Andersen Windows가 정보 및 제어를 통합하여 6개월 만에 품질을 개선한 방법을 알아보십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/mes_cap/industry_mes/ko/KR_det_cpg-suite row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.