개조형 산업 제어

속도 향상 및 비용 절감

로크웰 오토메이션의 개조형 Allen-Bradley® 산업 제어 제품 포트폴리오는 사전 구성된 하드웨어 패키지에서 맞춤형 판넬까지 구비되어 있으므로 광범위한 업종에 알맞습니다. 이러한 솔루션을 각각 선택하여 출시 기간을 앞당기고, 장비 설계/개발/제공에 드는 총 비용을 절감할 수 있습니다(Total Cost To Design, Develop and Deliver).

더 많은 제품, 더 많은 옵션, 더 빠른 속도

고객의 목표에 맞춰 사용할 수 있도록 하는 것이 진정한 고객 서비스

필요에 맞게 개조된 산업 제어 제품을 손에 넣기 위해 몇 주일씩 기다리지 마십시오. 로크웰 오토메이션은 가용성 전략에 따라 주문 후 최단 주기 시간 안에 제품을 설계 및 개발하여 납품하고 있습니다.

개조된 제품 하나를 납품하든 아니면 어셈블리를 납품하든 간에 고객에게 가장 잘 맞게 맞춤 조정된 솔루션을 제공하는 것이 로크웰 오토메이션의 목표입니다.

견적에서 제공까지 담당자 한 명이 처리

  • 단일 공급업체에서 표준 제품 및 개조된 제품 제공
  • 고객별로 제품 유연성 발휘
  • 반복되는 고객의 요건에 대한 소규모 프로젝트
  • 품질과 제공을 통틀어 지속적인 성능 발휘

전력, 보호, 모니터링

Allen-Bradley의 전원 배전 판넬은 생산 현장 어디서나 필요한 곳에 3상 전력을 제공합니다. 완전 조립된 로크웰 오토메이션의 맞춤형 판넬로 중요한 애플리케이션을 제어하고, 전력을 공급하고, 보호하십시오.

  • UL 891 등재된 데드 프론트 배전반
  • 생산 현장의 분산형 전원 배전
  • 푸쉬 버튼 어셈블리
  • 최대 1,200A의 주 회로 차단기
  • 최대 250A의 분기 회로 차단기
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/ko/KR_det_modified-industrial-controls row-3

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.