라인-부하 전력 솔루션

완벽한 제어 패널 솔루션

로크웰 오토메이션은 모터 컨트롤러의 부하 측 고객 단말, 컨트롤러, 수신 단로 또는 피더에 이르는 3상 전원 회로를 위한 독특하고도 완벽한 솔루션을 개발했습니다. IEC(국제전기기술위원회) 또는 NEMA 규격에 맞는 이 솔루션의 광범위한 전자기계 또는 전자 방식의 퓨즈형/회로 차단기형 보호 기능은 모두 전 세계적 애플리케이션 요건을 준수합니다.

전력 수신에서 필드 장비까지 이어지는 완벽한 전력 제어 솔루션과 전문성을 바탕으로 세계 시장에 맞는 혁신적인 솔루션을 설계할 수 있도록 돕습니다. 이러한 솔루션을 직접 살펴보시거나 해당 지역의 Allen Bradley 대리점에 자세한 정보를 문의하십시오.

모터 제어 방식

기술 선택

로크웰 오토메이션은 전전압 모터 스타터에서 소프트 스타터에 이르기까지 모터 관리 시스템을 위한 완벽한 모터 컨트롤 제품군을 제공합니다. Allen-Bradley 모터 컨트롤러는 수많은 애플리케이션의 요구에 알맞을 뿐더러 NEMA 또는 IEC(국제전기기술위원회) 표준을 준수합니다.

저압 소프트 스타터

저압 모터 보호기

다양한 모터 애플리케이션

애플리케이션 기술

같은 속도로 동시에 작동하는 동일 용량의 모터 여러 개를 사용할 수 있는 경우가 많습니다. Allen-Bradley는 이러한 용도의 모터 보호 제품과 가변 주파수 드라이브에서 분기 회로를 보호합니다.

모터 보호용 차단기

가변 주파수 드라이브

분기 회로 보호

Allen-Bradley 분기 회로 보호 제품을 사용하여 솔레노이드, 계전기 코일, 파일럿 장치, PLC 출력 등을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 고객의 요건에 따라 다양한 구성과 전압 범위, 전류 범위를 지원합니다.

판넬 최적화

판넬 공간이 부족하십니까?

Allen-Bradley 산업 제어 구성요소는 고도의 유연성과 보다 우수한 판넬 설계 효율성을 발휘할 뿐 아니라 비용 절감 효과도 뛰어납니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/ko/KR_det_line-to-load row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.