아키텍처 완성

자동화 아키텍처를 지원하는 구성요소 솔루션

고부가가치 애플리케이션의 경우, 컨트롤러와 네트워크 및 제어 회로용 전력 인프라가 Integrated Architecture® 시스템을 지원하는 데 핵심 역할을 합니다. 이 인프라는 전기적 과도 현상으로 인한 가동 중단을 방지하는 데 도움이 되며, 정전 시 중요한 네트워크 스위치와 시스템 인터페이스를 보호하고, 컨트롤러에서 정확한 신호를 읽을 수 있도록 합니다. 로크웰 오토메이션은 광범위한 솔루션을 포괄하는 종합적 접근 방식으로 이러한 환경에서 공통적으로 나타나는 문제를 해결해 드립니다.

Complete Your Architecture는 자동화 아키텍처를 뒷받침하는 구성요소 솔루션의 모음입니다. 이 솔루션을 직접 살펴보시거나 해당 지역의 Allen-Bradley® 대리점에 자세한 정보를 문의하십시오.

릴레이 회로에 문제가 있으십니까?

단자대는 절전형 PLC 출력 접점 사이에서 작동하는 소형 삽입 솔루션으로서 10A에서 최대 240V AC/DC의 부하를 견딥니다. 이러한 경우, 기계적으로 연결된 접점이 있는 플러그인 방식의 안전 릴레이로 안전 회로를 지원합니다.

배선 시간과 배선 에러를 줄여야 합니까?

기존의 I/O 배선으로는 I/O 모듈 하나를 배선하고 라벨을 부착하는 데 46분이 넘게 걸릴 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 2단 배선 시스템을 사용하면 모듈 10개가 단 11분에 완성되며, 100% 공장 테스트를 거친 제품이므로 만약의 오류도 방지할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/ko/KR_det_complete-your-architecture row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.