HMI(Human-Machine Interface)

스마트 제조를 위한 비쥬얼라이제이션

비쥬얼라이제이션 솔루션과 HMI 솔루션으로 생산성, 혁신 및 세계화에 대한 요구를 해결할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 포트폴리오는 전기 운영자 인터페이스 터미널에서 분산 클라이언트/서버 HMI 및 정보 소프트웨어에 이르기까지 일관된 모양과 느낌으로 제작됩니다. 프로그래밍 툴 및 고급 소프트웨어 애플리케이션에는 개발 속도에 박차를 가하고 효율성을 높이기 위한 원격 액세스 및 데이터 분석 기능이 포함되어 있습니다.


그래픽 터미널

그래픽 터미널

로크웰 오토메이션의 견고한 전자 인터페이스 솔루션은 다양한 크기, 운영자 입력 방법, 메모리 옵션 및 구성으로 제공됩니다.

  • 하드웨어, 소프트웨어 및 통신 옵션 제공
  • 높은 충격, 진동 및 온도 애플리케이션을 위한 정격 포함

산업용 컴퓨터

산업용 컴퓨터

로크웰 오토메이션의 산업용 컴퓨터는 판넬, Non-display 및 랙 장착형 컴퓨터 옵션을 제공합니다.

  • 클린룸부터 위험한 위치 애플리케이션을 망라하는 솔루션 제공
  • IECEx, ATEX 및 UL 등급으로 극한 환경에서 사용 가능
  • 다양한 크기, RAM, 저장 매체, 성능, 작동 온도, 광드라이브 제공

산업용 모니터

산업용 모니터

로크웰 오토메이션은 극한 산업 환경에 적합한 가장 최신의 LCD 평판 기술을 제공합니다.

  • 극한의 온도, 충격 및 진동 환경에서 사용 가능
  • 알루미늄이나 스테인리스 스틸 베젤 및 감압식 터치 스크린 제공

HMI 소프트웨어

HMI 소프트웨어

FactoryTalk® View는 단일 소프트웨어 HMI 솔루션에서 강력한 기능을 제공합니다.

  • 장비 수준의 독립형 HMI에서 분산된 비쥬얼라이제이션 솔루션으로 확장
  • 필요 시 핵심 가시성 제공 및 조직의 모든 수준에 걸쳐 생산성 향상

씬(Thin) 클라이언트

씬(Thin) 클라이언트

ThinManager® 기술로 모든 터미널의 사용자 비쥬얼라이제이션 경험을 맞춤 조정하여 복합 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 사용자 역할 및/또는 터미널 위치(씬 클라이언트나 모바일 장비 등)에 따라 HMI 애플리케이션과 각종 시각적 콘텐츠의 제공 방식을 중앙에서 관리하려면 ThinManager Relevance® 기술을 사용하십시오.

특집

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/ko/KR_prd_human-machine-interface)

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.