드라이브

드라이브 작동 통합으로 생산성 향상

로크웰 오토메이션의 Allen-Bradley® PowerFlex® 가변 주파수 드라이브 및 Kinetix® 서보 드라이브는 단순한 장비 제어, 고속 배치에서 까다로운 고압 제어에 이르는 솔루션을 제공합니다. 이 유연한 포트폴리오의 각종 솔루션은 작업자와 작업을 항상 연결하여 생산성을 높여 줍니다.


저압 인버터

저압 인버터

PowerFlex 저압 VFD는 폭넓은 기능과 특징을 바탕으로 고객의 애플리케이션 요구를 충족할 수 있습니다.

  • 0.25 - 3,000마력/0.2 - 2,200kW의 전력 범위 및 100 - 690V의 전체 전압 범위
  • 유도 모터 및 영구 자석 유형의 모터 지원
  • 통신 및 안전 기능 포함
  • Logix 제어 시스템과 완전 통합

고압 인버터

고압 인버터

PowerFlex 고압 VFD는 효율적인 모터 컨트롤로 다음과 같이 까다로운 애플리케이션 요구를 충족합니다.

  • 2.3 - 10kV의 전력 범위와 최대 720A에 달하는 모터 전류 포함
  • 공냉식 버전과 수냉식 버전 제공
  • 고성능 토크 제어를 통해 간단한 속도 제어 지원
  • 통신, 안전 및 아크 저항 기능 포함
  • Logix 제어 시스템과 완전 통합

DC 드라이브

DC 드라이브

PowerFlex DC 드라이브는 유연하고도 경제적인 DC 제어 솔루션을 제공합니다.

  • 1.5 - 1,4마력Hp/1.2 - 1,044kW의 전력 범위 및 200 - 690V의 전체 전압 범위
  • 애플리케이션에 따라 유연한 구성 가능
  • 리프트 애플리케이션을 위한 특수 토크 제어 포함
  • Logix 제어 시스템과 완전 통합

서보 드라이브

서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 서보 드라이브 솔루션은 시스템 성능을 향상하는 동시에 장비 설계를 단순화합니다.

  • 소형 단축 드라이브에서 고성능 다축 서보 드라이브까지 선택 가능
  • 플러그 앤 플레이 구성과 사용 편리성을 갖춘 로크웰 오토메이션의 통합 모션 드라이브는 Logix 플랫폼에 적합
  • 네트워크 옵션 및 다양한 안전 기능 선택 가능

효율적인 소프트웨어 구성

효율적인 소프트웨어 구성

사용하기 쉬운 소프트웨어 패키지와 툴이 폭넓게 구비되어 있으므로 드라이브 구성 및 프로그래밍 작업을 빠르고 간단히 처리할 수 있습니다.


프리미어 통합

프리미어 통합

프리미어 통합을 통해 프로그래밍 시간을 줄이고, 편리하게 시동하고, 진단을 간소화할 수 있습니다. Studio 5000® Logix Designer 애플리케이션으로 컨트롤러 프로그래밍, 드라이브 구성, 운영 및 유지보수를 하나의 환경으로 통합해 보십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/ko/KR_prd_drives)

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.