PlantPAx® 시스템은 더 현명한 의사 결정을 더 빨리 내릴 수 있도록 합니다. 이 시스템을 사용하면 고객의 요구와 급속한 사양 변화에 보다 신속하게 대응할 수 있습니다. 현대적 DCS의 기능에 대해 다시 생각해 보십시오.

전향적으로 가능성 고려

현대적 DCS

DCS의 가능성에 대해 다시 생각해 보십시오. 기존의 DCS는 프로세스 컨트롤을 위해 만들어졌으나 PlantPAx 시스템을 핵심 구성요소로 사용하면 모든 자동화 작업을 하나로 통합하여 The Connected Enterprise를 만들 수 있습니다. 이 기술로 조직의 생산성과 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.

공장 전반에 걸친 단 하나의 제어 시스템

공장 전반에 걸친 제어 및 최적화

PlantPAx 시스템은 공통의 자동화 플랫폼을 사용하여 공장의 핵심 영역을 완전 통합합니다. 이 현대적 DCS는 프로세스 제어, 분산 제어, 전력 제어, 정보 및 안전 제어를 공장 전반에 걸친 인프라 하나로 연결합니다.

로크웰 오토메이션의 고성능 아키텍처에 대해 자세히 알아보기

이점

  • 공통의 플랫폼
  • 끊김 없는 정보 흐름
  • 간편한 관리
  • 총 소유 비용 절감

향상된 유연성

확장 가능한 모듈형 아키텍처

PlantPAx 시스템의 광범위한 아키텍처 옵션으로 유연성을 더욱 강화해 보십시오. 동일한 플랫폼을 단일 스테이션에 사용하거나 대규모 분산 아키텍처에 사용할 수 있습니다.

이점

  • 데이터 복제 없이 손쉽게 통합
  • 광범위한 컨트롤러 및 I/O
  • 생산 수요에 발맞춰 성장하는 시스템
  • HMI, 배치 관리, 데이터 수집 등 시스템 기능 확장 가능
  • 출시 기간 단축

더 나은 사업상 의사 결정

개방성, 정보 기반, 보안 유지

PlantPAx 현대적 DCS는 EtherNet/IP를 백본으로 하는 개방형 통신 표준에 따릅니다. 결과적으로 기업 전체에 걸쳐 실시간 정보를 손쉽게 이용할 수 있으므로 사업상 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.

정보 보안

이점

  • 가상화 및 이동성 활용
  • COTS 하드웨어에 대한 IT/OT 융합 지원
  • 심층 방어에 체계적으로 접근
  • 에너지 최대 10% 감소
  • 정보 액세스 기능과 보안 사이의 균형 유지

고객이 직접 선택

유연한 제공 및 지원 네트워크

PlantPAx DCS에 원하는 기능이 무엇인지에 따라 가장 잘 맞는 운영 및 지원 팀을 선택할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션이 직접 시스템과 기타 세계 정상급 솔루션을 제공하거나, 귀사와 업무상 협력 관계에 있는 해당 지역의 프로세스 시스템 통합업체에서 지원을 제공하도록 할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 제공 옵션 살펴보기

로크웰 오토메이션의 프로세스 서비스에 대해 자세히 알아보기

이점

  • 전 세계 어디서나 현지 지원 인력을 이용할 수 있으므로 가동시간 확보
  • 선호하는 지원 팀에 작업을 의뢰하여 공장 가동시간 유지
  • 시스템 통합업체 또는 협력 업체에서 관리하는 팀을 통해 프로젝트 이행 위험 감소
  • 공통의 플랫폼으로 교육을 간소화하고 예비 부품재고를 줄임으로써 절약 실현

설계 및 응용 툴

로크웰 오토메이션의 제품을 구성 및 적용하기 위한 툴

PlantPAx DCS는 로크웰 오토메이션의 첨단 설계 및 설정 플랫폼을 사용합니다. PSE(PlantPAx System Estimator)를 통해 필요에 맞는 아키텍처를 신속하게 구축하고 검증할 수 있습니다. Integrated Architecture® Builder(IAB)에 PSE 마법사가 들어 있습니다.

PlantPAx System Estimator 다운로드

로크웰 오토메이션의 시스템 구성 툴 살펴보기

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/distributed_control_systems/ko/KR_det_plantpax-dcs row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.